Roxar-P-Downhole-Matrix

Roxar™ Matrix Downhole Wireless Interface™

Descrizione del prodotto

La Roxar Matrix Downhole Wireless viene installata come parte di un sistema di monitoraggio permanente del fondo del pozzo. Consente la comunicazione con strumenti wireless forniti dalla tecnologia Metrol e situati sulla superficie sabbiosa del giacimento. I dati di pressione e portata portano a una gestione efficiente del pozzo e del giacimento, mentre il misuratore HS Roxar fornisce la durata del sistema di monitoraggio permanente del pozzo.

Tubazione di produzione
3 ½" - 7"
Pressione di progettazione
20.000 psi
Materiale
Inconel 718
Temperatura di esercizio
Da -5 °C a 150 °C
Comunicazioni
Da wireless a strumenti sulla superficie sabbiosa giacimento

Da cavo a scheda di interfaccia superficiale o sottomarina
Standard
Scheda di interfaccia DHNC completamente compatibile con IWIS

Funzionalità

  • Consente la comunicazione wireless con gli strumenti Metrol sulle superficii sabbiose del giacimento
  • Si collega al cavo IDN (Integrated Downhole Network, rete di fondo del pozzo integrata) standard Roxar
  • Comunicazioni semplici e soluzioni di comunicazione completamente integrate
  • Interfacce con manometri, serie di valvole e di termometri con tecnologia Metrol
  • Fornisce un sistema di monitoraggio del fondo del pozzo permanente con misurazione HS per la durata del pozzo

Documenti e schemi