Rosemount-P-TGS 68 Tank Gauge Socket

Presa per misuratore di livello per serbatoi TGS 68 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Riducete il tempo della manutenzione durante il trasporto di carichi riscaldati (ad es. bitume) con la presa per il misuratore di livello per serbatoi TGS 68 Rosemount con protezione termica dotata di cerniera. Grazie a un design innovativo, il prodotto utilizza una presa dotata di cerniera con disco di separazione removibile che agevola la pulizia dell'antenna e del disco separato. Ideale per pece di catrame di carbone, zolfo fuso e altri carichi riscaldati fino a 260 °C. Progettata per ridurre al minimo l'esposizione alle alte temperature dei componenti elettronici, per aiutare a estendere la durata di servizio del misuratore radar di livello per serbatoi TGU 68.

Temperatura ambiente
TGS 68 diminuisce la temperatura ambiente del TGU 68 da +70 a 60 °C
Temperatura di esercizio
TGS aumenta la temperatura del serbatoio TGU 68 da +100 a 260 °C
Peso
60 kg

Funzionalità

  • Appositamente progettato per il montaggio del misuratore radar di livello TGU 68 Rosemount.
  • Il design a cerniera consente un accesso ed una pulizia semplici dell'antenna.
  • Offre una protezione della temperatura per elettronica del radar che contribuisce ad un ciclo vitale maggiore.
  • Una soluzione ideale per trasportare bitume, pece di catrame di carbone, zolfo fuso e altri carichi riscaldati con temperature fino a 260 °C.
  • Disco di separazione rimovibile di semplice accesso e pulizia.

Documenti e schemi