Rosemount-USM341816 Gas Ultrasonic Flow Meter-16 Inch

Indicatore di portata a ultrasuoni a gas Rosemount™ USM341816 Senior Sonic - 16"

Descrizione del prodotto

Il nuovo indicatore di portata a ultrasuoni a 8 percorsi Rosemount 3418 prodotto, sviluppato e ideato da Emerson offre l’accuratezza più elevata e le prestazioni migliori del settore con la stessa funzionalità elevata richiesta da chi utilizza misurazioni fiscali sofisticate. Il 3418 combina, in un solo corpo del misuratore, la potenza di due misuratori a interblocco a 4 percorsi con la progettazione British Gas. Il secondo set di corde è l’immagine a specchio del primo e consente all'indicatore di annullare gli effetti di perturbazioni e flussi incrociati. Un set di elettronica elabora tutti gli 8 segnali del percorso. L'indicatore di flusso ad ultrasuoni per gas 3418 ha certificazione OIML con classe di accuratezza 0,5 e richiede soltanto cinque diametri di tubazione rettilinea e nessun condizionatore della portata.

Funzionalità

  • Certificazione OIML classe di accuratezza 0,5 con tubo a monte con 5 diametri e nessun condizionatore di portata
  • Le migliori prestazioni della categoria in installazioni compatte
  • Riduzione di dimensioni, peso e costi dei progetti relativi a sistemi di misura
  • Senza condizionatore di portata, riduce i prezzi di compressione e pompaggio ed elimina la manutenzione dovuta ai blocchi
  • Senza condizionatore di portata, riduce i prezzi di compressione e pompaggio ed elimina la manutenzione dovuta ai blocchi
  • Il campo di regolazione elevato >100:1 assicura meno tratti di indicatore, un numero inferiore di diametri del tubo e costi di capitale più bassi
  • L’elettronica Serie 3410 offre un campionamento rapido, una piattaforma elettronica espandibile e un registro dati di archiviazione contenente informazioni su pressione, temperatura e composizione dei gas che permette all'indicatore di funzionare da flow computer ridondante
  • L’elettronica Serie 3410 calcola le tariffe corrette per volume, massa ed energia
  • I trasduttori T-200 sono estraibili in modo sicuro sotto pressione senza utensili speciali (per diametri del tubo fino a 42")
  • Ridurre significativamente il tempo precedentemente speso per l'analisi dei dati e la risoluzione dei problemi con la nuova funzione Smart Meter Verification Basic ora inclusa nell'ultimo aggiornamento del firmware 3410 Electronics

Documenti e schemi