Rosemount-USM341520 Gas Ultrasonic Flow Meter-20 Inch

Indicatore di portata a ultrasuoni a gas Rosemount™ USM341520 Senior Sonic - 20"

Descrizione del prodotto

I misuratori di portata offrono accuratezza di misura ed affidabilità eccezionali per la misura fiscale, unendo in un solo strumento la potenza e le prestazioni di un indicatore a quattro percorsi Rosemount, collaudato sul campo e progettato da British Gas (OIML R137 1 e 2 Classe di accuratezza 0,5) con un secondo indicatore di controllo a riflessione in un unico corpo.

Funzionalità

  • Rilevamento dell’accumulo sulle pareti della tubatura in tempo reale con il percorso riflettente singolo a 30° sensibile
  • Rilevamento della perturbazione del flusso più rapido con la sincronizzazione del trasduttore brevettata che previene interferenza e rumore
  • Grazie ai percorsi riflettenti e cordali che lavorano all’unisono è possibile evitare gli errori di modalità comuni
  • Avvisi di processo che aiutano a identificare accumuli, liquidi, blocchi e alterazioni della qualità dei gas, per ridurre al minimo l'incertezza di misura
  • Risoluzione dei problemi più rapida con la vista 3D del profilo di flusso che indica turbolenza, flusso trasversale, asimmetria e corrente turbolenta
  • Riduzione degli errori manuali con i calcoli automatici di Comprimibilità AGA 8 e Velocità del suono AGA 10
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza

Documenti e schemi