Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-USM341408 Gas Ultrasonic Flow Meter-8 Inch

Indicatore di portata a ultrasuoni a gas Rosemount™ USM341408 Senior Sonic - 4 percorsi - 8”

Descrizione del prodotto

Progettato per le applicazioni di misura fiscale, questo indicatore a ultrasuoni a quattro percorsi mantiene la progettazione a corde SeniorSonic collaudata sul campo, aumentando allo stesso tempo la velocità di campionamento grazie alla nuova e più potente componente elettronica Rosemount Serie 3410.

Accuratezza
±0.01% della lettura relativa su tutto il campo di calibrazione del flusso
Ripetibilità
±0,05% di lettura per 5 - 100 fps (1,5 - 30,5 m/s)
Velocità
Nominale da 0 a 30 m/s (da 0 a 100 fps) con prestazioni overrange superiori a 38 m/s (125 fps) per alcuni diametri
Campo di temperatura di esercizio
Trasduttori T-21: da -20 °C a +100 °C (da -4 °F a +212 °F)
Trasduttori T-22: da -50 °C a +100 °C (da -58 °F a +212 °F
Campo di pressione di esercizio
Trasduttori T-21/T-22: da 689 a 27.579 kPag (da 100 a 4.000 psig)
Trasduttori T-21/T-22: pressione di esercizio minima disponibile 345 kPag (50 psig) con Qmax ridotto
Trasduttori T-22: da 0 a 689 kPag (da 0 a 100 psig) sono necessari supporti isolati per il trasduttore
Materiali
Acciaio al carbonio e acciaio inossidabile

Funzionalità

  • Risoluzione dei problemi più rapida con la vista 3D del profilo di flusso che indica turbolenza, flusso trasversale, asimmetria e corrente turbolenta
  • Visualizzazione intuitiva dello stato dell’indicatore ed estensione dei cicli di calibrazione per ridurre al minimo costi e tempi di fermo
  • Riduzione degli errori manuali con i calcoli automatici di Comprimibilità AGA 8 e Velocità del suono AGA 10
  • Eliminazione virtuale della caduta di pressione incrementale e riduzione dei costi energetici con il design a passaggio pieno
  • Miglioramento dell'efficienza operativa con la misurazione della portata bidirezionale e una maggiore capacità di portata
  • Migliorare le prestazioni in condizioni difficili con i robusti trasduttori Serie T-20 Rosemount
    Il modulo trasformatore sostituibile sul campo semplifica la manutenzione e massimizza i tempi di funzionamento dell'impianto
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza

Documenti e schemi