Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-USM341210 Gas Ultrasonic Flow Meter-10 Inch

Indicatore di portata a ultrasuoni a gas Rosemount™ USM341210 Junior Sonic - 2 percorsi - 10"

Descrizione del prodotto

Ideale per applicazioni di trasferimento del gas naturale non in custodia, come la misurazione del controllo, l'equilibrio delle tubazioni, la misurazione dello stoccaggio, la produzione o le applicazioni per gas umido. Utilizza l'elettronica Mark III e presenta un design a due percorsi per la ridondanza della misurazione.

Accuratezza
±0,2% di lettura con calibrazione (±1,5% di volume della portata effettivo senza calibrazione)
Ripetibilità
±0,1% di lettura per 5 - 100 fps (1,5 - 30,5 m/s)
Velocità
Nominale da 0 a 30 m/s (da 0 a 100 fps) con prestazioni overrange superiori a 38 m/s (125 fps) per alcuni diametri
Campo di temperatura di esercizio
Trasduttori T-21: da -20 °C a +100 °C (da -4 °F a +212 °F)
Componenti elettronici: da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a +140 °F
Campo di pressione di esercizio
Da 1.034 a 27.579 kPag (da 150 a 4.000 psig)
Materiali
Acciaio al carbonio e acciaio inossidabile

Funzionalità

  • Eliminano virtualmente il calo di pressione incrementale e riducono i costi energetici con il design a passaggio pieno del misuratore
  • Miglioramento delle prassi di manutenzione e abbassamento dei costi grazie all’assenza di parti in movimento interne
  • Rilevazione delle perturbazioni del flusso in tempo reale con i componenti elettronici ultra-rapidi Rosemount serie 3410 per ridurre al minimo l’incertezza
  • Monitoraggio dell’analisi del flusso e vista intuitiva dello stato dell'indicatore con il software MeterLink™ integrato
  • Migliorare le prestazioni a lungo termine in condizioni difficili con i robusti trasduttori T-21 Rosemount
    Il modulo trasformatore sostituibile sul campo semplifica la manutenzione e massimizza i tempi di funzionamento dell'impianto
  • Riduzione degli errori manuali con i calcoli automatici di Comprimibilità AGA 8 e Velocità del suono AGA 10
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza

Documenti e schemi