Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-Oxymitter 4000 In Situ Analyzer DR Probe No-Arrestor

Sonda sostitutiva Oxymitter™ 4000 Rosemount™ per aree pericolose senza parafiamma

Descrizione del prodotto

La sonda sostitutiva per il rilevamento dell'ossigeno nei gas di scarico disponibile per l'analizzatore di ossigeno in sito Oxymitter 4000 Rosemount consente di sostituire in modo facile ed economico le sonde precedentemente installate. La sonda sostitutiva per il rilevamento dell'ossigeno è ideale per le aree pericolose e non include un parafiamma.

Tempo di risposta
Fino a 8 secondi T90
Range di temperature del processo
Fino a 705 °C (1.300 °F) o 1.050 °C (1.922 °F) con bypass e rivestimento opzionali.
Temperatura ambiente
Da -40 °C a 80 °C (da -40 °F a 176 °F).
Dimensioni
Opzioni lunghezza sonda da 0,46 m (18 in) a 5,49 m (18 ft).
Protocollo di comunicazione
HART 4-20 mA, fieldbus FOUNDATION
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose; per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • Accuratezza eccezionale
  • Elettronica montata su sonda o separata
  • Elettronica avanzata Xi opzionale
  • Ampio display LCD retroilluminato
  • Funzioni software avanzate
  • Wireless - tramite adattatore THUM™
  • Adattabile a qualsiasi installazione di sonda O2 esistente
  • Diagnostica del sensore avanzata: l'allarme indica quando è suggerita la calibrazione
  • Valori a prova di esplosione opzionali: vedere PDS 106-340.C01
  • Comunicazioni fieldbus FOUNDATION® o HART®: compatibile con AMS/PlantWeb®
  • Completamente riparabile sul campo
  • Opzione di inserimento sonda variabile

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 36 risultati per Parti e accessori
: