Rosemount-MeterLink Diagnostics Software

Software di diagnostica MeterLink™

Descrizione del prodotto

Esclusiva dei indicatori a ultrasuoni Rosemount™, l'applicazione software MeterLink offre una vasta gamma di funzioni diagnostiche avanzate in tempo reale per aiutare gli operatori a risolvere rapidamente i problemi di funzionamento dell'indicatore o a individuare le cause di una perturbazione del flusso. Questo software completo di funzionalità migliora il tempo di attività fornendo un facile accesso all'analisi del flusso da parte di esperti e avvertendo gli operatori di profili di flusso anomali. L'impareggiabile combinazione di diagnostica avanzata e allarme rapido del sistema garantisce agli operatori la possibilità di risolvere immediatamente i problemi dell'indicatore prima che si verifichi un guasto.
Versione: 1.92

Requisiti software
Microsoft® Windows® 10 e 11 oltre a Office® dal 2010 al 2021
Requisiti hardware
PC con processore da 1 GHz o superiore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) che soddisfa i requisiti del sistema per il sistema operativo; 100 MB di spazio libero sul disco; 1 porta Ethernet o porta seriale; display con risoluzione pari ad almeno 1.024x768
Compatibilità
Compatibile con tutte le versioni precedenti di indicatori di portata a ultrasuoni per gas e liquidi Rosemount
Comunicazioni
Richiede connessione via RS-232, RS-485 Full Duplex o Ethernet (consigliato)
Versione
1.92

Funzionalità

  • Grazie alla diagnostica basata sul flusso dinamico è possibile identificare detriti e ostruzioni in tutto il sistema prima che interferiscano sulla misurazione
  • Riduzione al minimo dell’incertezza della misurazione del flusso determinando la causa principale dell’indicazione del parametro diagnostico
  • Confronto diretto del SOS calcolato e misurato per evitare problemi di composizione del gas o di temperatura
  • Manutenzione ridotta al minimo con la diagnostica basata sulla condizione che assicura la pianificazione delle ispezioni solo se necessario
  • Con Baseline Viewer è possibile evitare turbamenti del processo grazie all’invio di allarmi predittivi basati sulle deviazioni dalla linea di riferimento
  • Avvio e configurazione dell'indicatore più rapidi
  • Accesso e monitoraggio semplici di tutti gli indicatori del flusso a ultrasuoni Rosemount con il MeterLink Net Monitor
  • Supporta la raccolta di report di base di Smart Meter Verification provenienti da indicatori che supportano tale funzione. Smart Meter Verification riduce notevolmente il tempo dedicato all'analisi dei dati e fornisce l'accesso all'analisi esperta del flusso e un risultato di misurazione generale intuitivo
  • Supporta la connessione ai misuratori a ultrasuoni Rosemount che supportano o non supportano l'autenticazione del misuratore.

Documenti e schemi