Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-Hx338 plus Steam Sterilizable Autoclavable pH Sensor

Sensore di pH sterilizzabile e autoclavabile a vapore Rosemount™ Hx338+

Descrizione del prodotto

Sensore di pH sterilizzabile e autoclavabile a vapore Rosemount™ Hx338+ offre ai settori biotecnologico e farmaceutico una tecnologia esclusiva di riferimento per il pH pre-pressurizzato. Il riferimento pre-pressurizzato arresta la contaminazione tra i lotti impedendo perdite durante il processo all'interno del sensore di pH. Il riferimento pH offre inoltre una tripla giunzione della barriera che serve a mantenere un segnale pH privo di variazioni e combatte gli ioni inquinanti (ad es. solfuri, proteine o zuccheri), persino dopo numerosi cicli di sterilizzazione.

Campo di misurazione
Sensore di pH: pH 0-14
massima
32-284 °F (0 -140 °C)
massima
0-6 bar (0-87 psig)
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo: vetro, EPDM (approvato DA FDA)
Connessione al processo
PG 13.5

Funzionalità

  • Offre protezione dalla contaminazione incrociata dei lotti con un riferimento pre-pressurizzato
  • Misurazione accurata dopo molti cicli SIP a 140 °C (286 °F)
  • Installazione semplice con disconnessione rapida da cavo a sensore
  • Richiede assistenza e manutenzione minime
  • Sfrutta le connessioni per installazione PG13.5 standard del settore
  • Ottimizza l'accuratezza del sensore di pH con compensazione della temperatura integrata

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-4 di 4 risultati per Parti e accessori
: