Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-9935 Level Bypass Chamber

Camera di bypass di livello Rosemount™ 9935

Descrizione del prodotto

La camera di bypass di livello Rosemount 9935 è una camera progettata da esperti e ottimizzata per il montaggio esterno degli strumenti di livello di processo Rosemount su un serbatoio, offrendo una soluzione di livello completa e avanzata. Le camere Rosemount 9935 sono il risultato di più di 35 anni di esperienza nella progettazione e produzione di camere, note anche come colonne o camere di bypass, in conformità ai codici internazionali. La qualità globale è garantita, sono progettate secondo la normativa relativa alle tubazioni di processo ASME B31.3, è disponibile la normativa relativa alle tubazioni di alimentazione ASME B31.1.

Pressione max. accumulatori
95-5558 PSI Acciaio al carbonio 95-5400 PSI Acciaio inossidabile
Campo di temperatura
Acciaio al carbonio da -20 a 800 °F
Acciaio inossidabile da -260 a 850 °F
Materiali di costruzione
Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile di serie. Altri materiali disponibili su richiesta.

Funzionalità

  • Consente il montaggio esterno della strumentazione a livello di processo per facilitare l'isolamento del processo per la manutenzione in tempo reale
  • Ottimizzato per l'uso con il trasmettitore di livello radar ad onda guidata Rosemount 5300 e con i trasmettitori di livello radar senza contatto Rosemount
  • Classificato per pressioni fino ad ASME B16.5 Classe 2500 ed EN1092 PN250
  • Progettato secondo la normativa ASME B31.3 per le tubazioni di processo. La normativa ASME B31.1 relativa alle tubazioni di alimentazione è disponibile su richiesta
  • Flange a collarino preferite dal settore utilizzate ovunque. Tutte le saldature sono a penetrazione completa per aumentare l'integrità e ridurre la corrosione interstiziale
  • Due progettazioni disponibili: progettazione standard e a T
  • Disponibile servizio di progettazione personalizzata

Documenti e schemi