Rosemount-8800DR040

Misuratore Di Portata Vortex Reducer Rosemount 8800DR040, 4 Pollici (DN100)

Descrizione del prodotto

I riduttori integrati misurano con precisione le portate più basse mantenendo al contempo le stesse dimensioni dei misuratori Vortex con flange standard.

Accuratezza del misuratore di portata

•± 0,65 % di portata per i liquidi (±1.00% per dimensioni da 150 mm (6 in) e superiori)
•± 1% di portata per gas e vapore (±1,50% per i diametri del tubo di 150 mm (6 in) e superiori)
Turndown
38:01:00
Uscita

•4-20 mA con HART®
•4-20 mA con HART® e uscita impulsiva scalabile
•FOUNDATION™ fieldbus con 2 blocchi ingresso analogici, 1 blocco funzione LAS di backup e 1 blocco funzione integratore (1 blocco funzione PID opzionale)
Parti bagnate
Acciaio inossidabile - lega di nichel 316 ⁄ 316L e CF3M - C22 e CW2M per altre opzioni per materiali parti bagnate è possibile rivolgersi alla fabbrica
Opzioni flangia
Classe ANSI da 150 a 1500 DIN JIS da PN 10 a PN 160 flange da 10K a 40K disponibili in diverse rifiniture
Temperature d’esercizio
Da -200°C a 427°C (da -330°F a 800°F)
Dimensioni
Flangiato da 25 a 300 mm (da 1 in a 12 in)

Funzionalità

  • Migliora le prestazioni di misurazione a portata ridotta con un design del riduttore intelligente
  • Semplifica l’installazione e riduce i costi e il rischio di progetto con riduttori integrati che eliminano l’assemblaggio su campo
  • Dimensiona il misuratore senza modifiche al tubo con la stessa misura faccia a faccia dei misuratori di serie 8800 tradizionale
  • Un sensore isolato consente la sostituzione in linea senza rompere la guarnizione di processo
  • Aumenta la disponibilità dell'impianto ed elimina i potenziali punti di perdita con un design della struttura del misuratore senza guarnizioni
  • Raggiunge immunità alle vibrazioni grazie al sensore bilanciato in massa e all’Elaborazione del segnale digitale adattiva con filtraggio visivo
  • Un generatore di segnale interno standard incluso in tutti i misuratori semplifica la verifica dell’elettronica
  • Permette di risparmiare tempo e denaro senza parti in movimento da sottoporre a manutenzione o riparazione

Documenti e schemi