Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-8800DD030

Misuratore Di Portata Vortex Doppio Rosemount 8800DD030, 3 Pollici (DN80)

Descrizione del prodotto

Sensori ed elettronica ridondanti e indipendenti aiutano a proteggere il dispositivo da segnali spuri. Ideale per sistemi strumentali di sicurezza e relative applicazioni.

Accuratezza del misuratore di portata

•± 0,65% di portata per i liquidi
•± 1% di portata per gas e vapore
Turndown
30:01:00
Uscita

•4-20 mA con HART®
•4-20 mA con HART® e uscita impulsiva scalabile
•FOUNDATION™ fieldbus con 2 blocchi ingresso analogici, 1 blocco funzione LAS di backup e 1 blocco funzione integratore (1 blocco funzione PID opzionale)
Parti bagnate
Acciaio inossidabile - CF3M
Opzioni flangia
Classe ANSI da 150 a 1500 DIN JIS da PN 10 a PN 160 flange da 10K a 40K disponibili in diverse rifiniture
Temperature d’esercizio
Da -50 °C a 250 °C (da -58 °F a 482 °F)
Dimensioni
Flangiata Da 25 a 200 mm (da - 1 in a 8/ in)

Funzionalità

  • Un sensore isolato consente la sostituzione in linea senza rompere la guarnizione di processo
  • Aumenta la disponibilità dell'impianto ed elimina i potenziali punti di perdita con un design della struttura del misuratore senza guarnizioni
  • Elimina i tempi di fermo e i costi di manutenzione associati alle linee d’impulso ostruite con un design della struttura del misuratore anti-ostruzioni
  • Raggiunge immunità alle vibrazioni grazie al sensore bilanciato in massa e all’Elaborazione del segnale digitale adattiva con filtraggio visivo
  • Un generatore di segnale interno standard incluso in tutti i misuratori semplifica la verifica dell’elettronica
  • Tutti i misuratori arrivano preconfigurati e testati idrostaticamente, pertanto pronti per una facile installazione
  • Semplifica la conformità SIS con i misuratori di portata Vortex doppi e quadrupli disponibili
  • Rileva il cambio da fase liquida a gas utilizzando Diagnostica del fluido intelligente

Documenti e schemi