Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Rosemount-8750W020

Sistema Di Misurazione Di Portata Magnetico Utility Rosemount 8750W020, 2 Pollici (DN50)

Descrizione del prodotto

L’affidabile alloggiamento interamente saldato della bobina e il design leggero del sensore classificato fino a IP68 assicurano la compatibilità con ogni applicazione di servizi, acqua e acque reflue. Disponibile con le certificazioni per l’acqua potabile.

Accuratezza
Fino a 0,15% di precisione della portata volumetrica su turndown di portata 13:1, 0,25% su turndown di portata 40:1
Diametri del tubo
4-200 mm (0,15-8 in)
Materiali del rivestimento
ETFE, PTFE e PFA
Materiali degli elettrodi
Acciaio inossidabile 316L, lega di nichel, platino, tantalio, titanio Per altre opzioni è possibile rivolgersi alla fabbrica

Funzionalità

  • Ottimizza i tempi di attività con il trasmettitore a due scomparti che isola l’elettronica da umidità e contaminazione
  • Si basa su una costruzione robusta, a saldatura completa che resiste a vibrazioni prolungate
  • Conferma la calibrazione del misuratore senza interrompere il processo utilizzando la verifica del misuratore continua
  • Effettua facili riparazioni sul campo senza la necessità di sostituire l'intero misuratore con una morsettiera sostituibile
  • Capacità di diagnostica avanzate e report stampati verificano che le prestazioni del misuratore siano conformi alle agenzie di regolamentazione
  • Semplifica la configurazione e accessibilità con un’Interfaccia operatore locale facile da usare

Documenti e schemi