Rosemount-802 Wireless Multi Discrete IO Transmitter

Trasmettitore I/O multi discreto wireless Rosemount™ 802

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore I/O multi discreto wireless Rosemount™ 802 è la scelta ideale per applicazioni I/O discrete ad alta densità. È il trasmettitore ideale per ottenere fino ad otto punti I/O discreti vicini gli uni agli altri, riducendo i costi di cablaggio elettrico e semplificando l'installazione. Grazie alla sicurezza e all'affidabilità della tecnologia WirelessHART®, questo trasmettitore offre l’accesso a punti discreti non collegati al sistema di controllo a causa dei costi di cablaggio e della mancanza di I/O. Il trasmettitore multi discreto wireless Rosemount 802 è certificato per aree pericolose, protetto dall'ambiente e alimentato con il modulo Emerson 701P SmartPower™ o con un'alimentazione di linea esterna a 10-30 V c.c.

Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente da 1 secondo a 60 minuti
Ingresso
Otto canali discreti, configurabili dall'utente su ingresso o uscita (I/O)
Segnale di uscita
Protocollo WirelessHART®
Alimentazione elettrica
Modulo Emerson 701P SmartPower™ sostituibile a sicurezza intrinseca - nero (ordinato separatamente) o alimentazione esterna a 10-30 V c.c.
Custodia
Custodia in alluminio rinforzata, certificazioni NEMA® 4X e IP66
Tipo di antenna
Esterna (campo di lavoro standard ed esteso)
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose; per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 7 anni

Funzionalità

  • La tecnologia WirelessHART® è sicura e conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
  • Questa soluzione dal miglior prezzo per punto accetta otto canali di ingresso o uscita discreti
  • Tutti e otto i canali sono configurabili dall’utente su ingresso o uscita
  • Il dispositivo può essere utilizzato per il controllo semplice quando si utilizzano le uscite o come semplice interruttore per la flessibilità dell'applicazione
  • Opzioni di alimentazione versatili con il modulo Emerson 701P SmartPower™ o l’alimentazione esterna a 10-30 V c.c. Il modulo SmartPower™ offre fino a sette anni di funzionamento senza manutenzione e consente la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore.
  • Il dispositivo adattabile può accettare i segnali di ingresso di svariate tipologie di interruttori non alimentati, quali interruttori di pressione, portata e livello
  • I segnali momentanei sono misurati in continuo tra gli aggiornamenti wireless
  • La custodia rinforzata consente l'installazione in prossimità di qualsiasi processo, anche in ambienti difficili e aree pericolose
  • Un'antenna a campo di lavoro esteso offre comunicazione wireless per installazioni su lunghe distanze
  • L'installazione facile e intuitiva permette di adottare un metodo rapido per l'automazione, eliminando i costi di cablaggio

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-1 di 1 risultati per Parti e accessori
: