Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-751 Field Signal Indicator

Indicatore di segnale da campo 751 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Con l'indicatore di segnale da campo 751 Rosemount, un dispositivo progettato per ambienti industriali difficili, è possibile ottenere l'accesso a dati di processo importanti. Questo indicatore di segnale da campo funziona bene con qualsiasi trasmettitore a due fili che misura variabili di ingresso quali pressione, portata, livello di liquidi o temperatura. Ideale per installazioni in cui un misuratore integrato sarebbe difficile da vedere, questo dispositivo è anche resistente alla corrosione ed offre certificazioni a prova di esplosione ed a sicurezza intrinseca.

Materiali di costruzione
Custodia: alluminio a basso tenore di rame; verniciatura: poliuretano; O-ring: Buna N; materiali di montaggio del misuratore: plastica di ossido di polifenilene GE
Grado di protezione della custodia
Tipo NEMA 4x. Tipo CSA 4x. IP66
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, tipo marittimo,�per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • Visualizza variabili di processo per installazioni in cui sarebbe difficile leggere un indicatore integrale
  • Funziona con qualunque trasmettitore a due fili di pressione, portata, livello del liquido o temperatura per la massima flessibilità di applicazione
  • Disponibile per indicatore LCD o indicatore analogico per rispondere alle esigenze applicative
  • Grande, diametro 2 ¼ -in. con scala da 2 in. per maggiore leggibilità
  • Per facilitare la lettura è possibile ruotare lo strumento all’interno della custodia a incrementi di 90 gradi
  • Struttura compatta e robusta a prova di vibrazioni e corrosione, per resistere agli ambienti industriali difficili
  • Disponibile con approvazioni globali per area pericolosa per soddisfare i requisiti del progetto

Documenti e schemi