Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-585 Annubar Primary Element

Elemento primario per impieghi gravosi Rosemount™ 585 Annubar™

Descrizione del prodotto

L'elemento primario Annubar 585 Rosemount è progettato con un sensore che offre precisione e prestazioni eccezionali per applicazioni di misurazione della portata. Progettato con una solida realizzazione del sensore, questo tubo di media di Pitot offre capacità per impieghi gravosi ed alte temperature (815 °C/ 1500 °F) ed è disponibile in una vasta gamma di materiali. Questo sensore include inoltre un design simmetrico per misure di portata bidirezionali per offrire flessibilità per le applicazioni.

Prodotti

Search
1-5 di 5 risultati per Products
3051 Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
2051 Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
Max. Pressione di esercizio
ANSI B16.5 n. 2500
Campo di temperatura di processo
815 °C (1.500 °F)
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316/316L, lega C-276, lega 800H
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

  • La realizzazione del sensore offre funzionalità per impieghi gravosi e a temperature elevate (815 °C/1.500 °F)
  • Disponibile con diverse opzioni di materiale per soddisfare un'ampia gamma di richieste di processo
  • Il design del sensore simmetrico consente misurazioni della portata inverse
  • Il design leggero per tubi di grandi dimensioni offre una soluzione economicamente conveniente per l'elemento primario
  • L'ampia gamma di opzioni di montaggio del processo offre una significativa flessibilità di montaggio per diverse applicazioni di processo

Documenti e schemi