Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-499AOZ Amperometric Ozone Sensor

Sensore di ozono disciolto Rosemount™ 499AOZ

Descrizione del prodotto

Il sensore di ozono disciolto Rosemount 499AOZ è un sensore amperometrico rivestito da membrana per l'individuazione continua di ozono disciolto nell'acqua. Il sensore di ozono disciolto è ideale per la misura dell'ozono nell'acqua potabile pubblica, nella produzione di acqua in bottiglia e di bevande analcoliche. Altri utilizzi includono il settore dei semiconduttori, la produzione farmaceutica e quella della lavorazione alimentare.

Accuratezza
La precisione dipende dalla precisione del test chimico usato per tarare il sensore di ozono disciolto.
Campo di temperatura
Da 32 a 122 °F (da 0 a 50 °C)
Campo di misurazione
Da 0 a 3 ppm (mg/l) come O3
Campo di pressione
Da 0 a 65 psig (da 101 a 549 kPa assoluta)
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con i media di processo: polisulfone, Viton™, Teflon e silicone

Funzionalità

  • Fabbricato in polisulfone resistente all'ozono
  • Membrana di facile sostituzione; nessun utensile speciale richiesto
  • L'equalizzazione della pressione garantisce la corretta tensione della membrana nei campioni pressurizzati
  • Compensazione automatica per variazioni nella permeabilità della membrana
  • L'opzione con connettore Variopol consente di sostituire il sensore senza far passare un nuovo cavo

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 13 risultati per Parti e accessori
: