Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-408 Wireless Level Sensor

Sensore di livello wireless Rosemount™ 408

Descrizione del prodotto

Il sensore di livello wireless Rosemount™ 408 è un radar cellulare non contattivo facile da usare, che insieme all'applicazione per il monitoraggio dei serbatoi Plantweb Insight consente di monitorare i serbatoi di asset remoti e mobili. Quando si assegna il sensore all'applicazione, si crea un digital twin dell'asset. Ciò consente di vedere e memorizzare le informazioni (livello, posizione e temperatura) acquisite dall'asset, creando una soluzione logistica trasparente per le applicazioni remote e mobili.

Protocollo di comunicazione
Comunicazione cellulare
Campo di misurazione
10 m (33 ft.)
Accuratezza
±10 mm (±0,4 in.)
Temperatura di esercizio
Da -20 a 60 °C ( da -40 a 140 °F)
Pressione di esercizio
Da -0,5 a 0,5 bar (da -7 a 7 psi)
Grado di protezione della custodia
IP67/NEMA 4X
Certificazioni/Approvazioni
Aree ordinarie, FDA, EG1935/2004. Per l'elenco completo delle certificazioni e delle approvazioni, fare riferimento al Bollettino tecnico

Funzionalità

  • Montaggio semplice con installazione non intrusiva su serbatoi in plastica
  • Installazione semplice nella maggior parte delle applicazioni grazie a vari adattatori di montaggio
  • Il design compatto ne consente l'installazione nella maggior parte dei luoghi, ad esempio nel caso di IBC:s o fusti impilati.
  • Provisioning semplificato con lo scorrimento di un magnete
  • Accesso alle informazioni mediante comunicazione cellulare
  • Batterie ricaricabili per una soluzione più sostenibile e conveniente

Documenti e schemi