Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-405 Orifice Plate Primary Element

Elemento primario a orifizio compatto Rosemount™ 405

Descrizione del prodotto

L'elemento primario ad orifizio compatto 405 Rosemount fornisce misure di portata accurate. Realizzato con un orifizio calibrato compatto o un orifizio calibrato di conditioning brevettato a 4 fori, questo misuratore di portata fornisce misure per applicazioni di controllo a circuito chiuso, monitoraggio generico e misure fiscali. Disponibile in diametri del tubo fino a 12 in. (300 mm), questo elemento primario è progettato per il servizio con gas, liquidi e vapore e funziona bene in condizioni di processo difficili.

Max. Pressione di esercizio
ANSI B16.5 n. 600, DIN PN100
Range di temperature del processo
Da -315 a 850 °F (da -193 a 454 °C)
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

  • Il gruppo dell'elemento primario con montaggio diretto facile da installare offre un'installazione semplice tra le flange
  • Il design per uso generico offre misurazioni di portata affidabili e precise per applicazioni su gas, liquido e vapore
  • Disponibile in diametri del tubo di 0,5-12 in. (15-300 mm) per flessibilità delle applicazioni
  • Il meccanismo di centraggio opzionale semplifica l'installazione
  • Basato su un design a prese con connessione ad angolo ASME/ISO per soddisfare gli standard del settore
  • Il design a 4 fori brevettato consente di effettuare misurazioni della portata accurate in profili di flusso disturbati
  • Un innovativo disco dell'orifizio calibrato richiede solo 2D a monte e 2D a valle per ridurre le tubazioni rettilinee
  • Non richiede linee d'impulso, flange speciali o modifiche alle tubazioni per una migliore convenienza
  • Offre possibilità di montaggio diretto un’installazione semplice
  • Offre possibilità di montaggio diretto un’installazione semplice

Documenti e schemi