Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-404 Conductivity Sensor

Sensori di conduttività per bassa portata 404 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sensore di conduttività per bassa portata 404 Rosemount è progettato per la misurazione della conduttività in acque pulite. Il sensore di conduttività e la cella di flusso sono riuniti in un unico blocco. Un piccolo volume di holdup della cella di flusso consente risposte rapide alle variazioni improvvise di conduttività e temperatura.

Campo di temperatura
PVC: 32-140 °F (0-60 °C)
Acciaio inossidabile: 32-212 °F (0-100 °C)
Dimensioni
Lunghezza del cavo: 10 ft (3,1 m) standard; 50 ft (15,2 m) opzionale
Pressione massima
PVC: 100 (791 kPa) [abs]) a 77 °F (25 °C); 20 psig (239 [kPa abs]) a 140 °F (60 °C)
Acciaio inossidabile: 100 psig (791 kPa) [abs]) massimo
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo:
Elettrodi: titanio
Isolante: PEEK caricato a vetro
Corpo e raccordi: PVC - Polietilene/Acciaio inox
O-ring: EPDM
Tutte le superfici a contatto con il processo hanno una finitura Ra da 15 micro in. (0,4 micrometri).

Funzionalità

  • Sensore di conduttività e cella di flusso combinati in un unico blocco
  • Risposta rapida alle variazioni di conduttività e temperatura
  • Nessun requisito di calibrazione iniziale: la costante di cella misurata in fabbrica garantisce precisione sin dal primo momento
  • Costanti di cella selezionabili di 0,01, 0,10/cm
  • L’o-ring in EPDM isola le parti interne del sensore di conduttività dal liquido di processo

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-2 di 2 risultati per Parti e accessori
: