Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-402 Retractable Conductivity Sensor

Sensore di conduttività a contatto retrattile 402 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sensore di conduttività a contatto retrattile 402 Rosemount con cavo integrale consente di misurare con precisione la conduttività elettrolitica in una vasta gamma di applicazioni, dall'acqua a purezza elevata all'acqua di raffreddamento pulita. Il sensore di conduttività 402 Rosemount è ideale per l'utilizzo in liquidi puliti, non corrosivi, con una conduttività inferiore a 20.000 µS/cm.

Campo di temperatura
32–212 °F (0–100 °C)
Dimensioni
Lunghezza del cavo (solo modello 402): 10 ft (3,1 m). Per cavi più lunghi, scegliere l'opzione -60 (scatola di giunzione integrale) ed ordinare il cavo di collegamento separatamente.
Pressione massima
200 psig (1.481 kPa [abs])
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo:
  • Elettrodi: titanio
  • Isolante: PEEK caricato a vetro
  • Corpo: acciaio inossidabile 318
  • O-ring: EPDM
  • Rondella: neoprene
  • Tutte le superfici a contatto con il processo hanno una finitura Ra da 15 micro in. (0,4 micrometri).

    Funzionalità

    • Il sensore di conduttività è progettato in modo da poter essere retratto di 1¼ in. gruppo valvola a sfera (venduto separatamente)
    • Il sensore di conduttività può essere rimosso dalle tubazioni di processo senza arrestare o scaricare la linea
    • Il design retrattile consente la rimozione del sensore di conduttività dalle tubazioni di processo senza arrestare e scaricare la linea
    • Nessun requisito di calibrazione iniziale: una costante di cella misurata in fabbrica garantisce precisione sin dal primo momento
    • Le costanti di cella selezionabili di 0,01, 0,1 e 1,0/cm coprono una vasta gamma di conduttività

    Documenti e schemi

    Parti e accessori

    Search
    1-10 di 10 risultati per Parti e accessori
    :