Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-398RVP Retractable pH ORP Sensor

Sensore di pH/ORP retrattile Rosemount™ 398RVP

Descrizione del prodotto

Il sensore di pH/ORP Rosemount 398R con cavo integrale vanta una struttura resistente agli agenti chimici in Tefzel™ e titanio e una robusta giunzione del riferimento. Questo sensore di pH/ORP è ideale per la misurazione del pH di liquidi di processo aggressivi in applicazioni quali stripping di acque acide, torri di sbiancamento delle cartiere in cui si utilizza biossido di cloro e flussi di processo contenenti diversi solventi organici.

Campo di misurazione
Sensore di pH: da 0 a 14
Sensore di ORP: da -1.500 a +1.500 mV
Pressione di esercizio
Emibulbo: da 0 a 250 psig (da 0 a 17,24 barg)
Bulbo piatto: da 0 a 100 psig (da 0 a 6,89 barg)
Pressione di esercizio massima
(alla retrazione o all'inserzione)
tubo 21 in. 64 psig (4,41 barg)
tubo 36 in. 35 psig (2,41 barg)
Campo di temperatura
32-212 °F (0-100 °C)
Materiali a contatto con il processo
Titanio, Tefzel™, vetro e a scelta Kalrez®, Viton™ o EPDM; platino (solo per il sensore di ORP)

Funzionalità

  • La resistenza eccezionale alle sostanze chimiche consente di utilizzare il sensore di pH/ORP in applicazioni con presenza di biossido di cloro e di una vasta gamma di solventi organici e agenti ossidanti
  • La minima manutenzione, grazie alla robusta tecnologia del riferimento, contribuisce a garantire una lunga durata del sensore di pH/ORP in processi caratterizzati da sporcizia, stratificazione e contaminazione
  • Il percorso elicoidale del riferimento ne impedisce la contaminazione per una lunga durata del sensore di pH/ORP
  • Opzione di connessione cavo Variopol (VP8), per un rapido rilascio dal cavo al sensore senza torsione del cavo.

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 18 risultati per Parti e accessori
: