Rosemount-396R Retractable pH ORP Sensor

Sensore di pH/ORP Rosemount™ 396R

Descrizione del prodotto

Il sensore di pH/ORP 396R Rosemount con cavo integrale è specificamente progettato per una migliore durata in condizioni difficili e caratterizzate da sporcizia in cui sia difficile fornire un flusso di campionamento separato e siano necessarie maggiori profondità di inserzione. Questo sensore di pH/ORP è progettato per l'uso con una valvola a sfera da 1-1/4 in. o 1-1/2 in. per il collegamento diretto.

Campo di misurazione
Sensore di pH: da 0 a 14
Sensore di ORP: da -1.500 a 1.500 mV
Pressione di esercizio
Emibulbo: da 0 a 150 psig (da 0 a 10,34 barg)
Bulbo piatto: da 0 a 100 psig (da 0 a 6,89 barg)
Pressione di esercizio massima
(alla retrazione o all'inserzione)
tubo 21 in. 64 psig (4,41 barg)
tubo 36 in. 35 psig (2,41 barg)
Temperatura di esercizio
32-212 °F (0-100 °C)
Materiali a contatto con il processo
Titanio, polipropilene, EPDM, vetro, platino (solo sensore ORP)

Funzionalità

  • Minima manutenzione grazie alla robusta tecnologia del riferimento che contribuisce ad assicurare un segnale stabile quando il sensore di pH/ORP è soggetto a stratificazione
  • Design retrattile per l'utilizzo con gruppi valvola a sfera
  • Le versatili opzioni di montaggio sono caratterizzate da lunghezza del sensore del tubo in titanio di 21" o 3"
  • Il percorso elicoidale del riferimento ne impedisce la contaminazione per una lunga durata del sensore di pH/ORP
  • Migliori prestazioni e maggiore durata del sensore di pH/ORP con vetro resistente alla rottura

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 13 risultati per Parti e accessori
: