Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-396 Submersion Insertion pH Sensor

Sensore di pH a immersione/inserzione 396 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sensore di pH 396 Rosemount con cavo integrale è ideale per la misurazione del pH in applicazioni difficili, sporche e abrasive con grandi quantità di solidi in sospensione. Un sensore e una tecnologia del riferimento robusti consentono di ottenere misurazioni del pH affidabili in un'ampia gamma di applicazioni complesse.

Peso
0,45 kg/0,9 kg (1 lb/2 lb)
Temperatura ambiente
0-100 °C (32-212 °F)
Dimensioni
15 ft coassiale con BNC

Funzionalità

  • Funzione SMART per eliminare la calibrazione in campo
  • Minima manutenzione del sensore grazie alla robusta tecnologia del riferimento che assicura un segnale di pH stabile quando il sensore è rivestito
  • Massima durata del sensore di pH grazie al percorso elicoidale del riferimento che ne ostacola la contaminazione
  • Le collaudate formulazioni ACCUGLASS® per la misurazione del pH riducono al minimo le rotture del vetro, consentendo migliori prestazioni e una più lunga durata del sensore.
  • Diagnostica avanzata del sensore per segnali di pH e di riferimento in caso di utilizzo con i trasmettitori Rosemount
  • Specifiche di pressione massima di 150 psig (1.135 kPa [abs]) a 100 °C (212 °F)

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 20 risultati per Parti e accessori
: