Rosemount-389 General Purpose pH ORP Sensor

Sensore di pH/ORP per applicazioni generiche Rosemount™ 389

Descrizione del prodotto

I sensori di pH/ORP Rosemount 389 sono inseriti in una custodia in Tefzel™ pressofusa con O-ring in Viton™, con cavo integrato, in modo da rendere il sensore praticamente indistruttibile e resistente agli agenti chimici. Il totale incapsulamento elimina le perdite o i problemi legati a umidità elevata comuni in altri tipi di sensori di pH/ORP. La realizzazione, semplificata, pensata per garantire il massimo comfort all'utente, non richiede il rabbocco di elettrolita (KCl) o altre complesse procedure di manutenzione e risoluzione dei problemi.

Campo di temperatura
0-85 °C (32 - 182 °F)
Pressione di esercizio massima
790 kPa (100 psig) a 65 °C (150 °F)
Materiali di costruzione
Corpo del sensore di pH: Tefzel™
Elettrodo pH: vetro
Elettrodo ORP: platino
Giunzione: ceramica
O-ring: Viton™
Connessione al processo
Anteriore e posteriore: 1 in. (MNPT)

Funzionalità

  • Una tripla giunzione prolunga la durata utile del sensore di pH/ORP e lo protegge dall'avvelenamento da ioni, quali ammoniaca, cloro, cianuri e solfuri
  • Migliori prestazioni e maggiore durata con vetro resistente alle crepe
  • Disponibile con l'opzione che include un elettrodo in vetro per applicazioni ad alto pH
  • Resistenza elevata agli agenti chimici grazie al robusto corpo in Tefzel con O-ring in Viton
  • Il corpo sagomato del sensore è dotato di connessioni al processo con filettatura lato anteriore e posteriore MNPT da 1” per applicazioni di inserzione, immersione e a flusso continuo
  • Connessione del cavo integrato disponibile in varie lunghezze
  • Predisposizione SMART per misurazioni del pH

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 11 risultati per Parti e accessori
: