Rosemount-3301 GWR Transmitter

Trasmettitore di livello 3301 Rosemount™ - Radar a onda guidata

Descrizione del prodotto

Per misurazioni di livello, il trasmettitore di livello 3301 Rosemount offre una soluzione affidabile ed economica per le applicazioni su liquidi. Il 3301 Rosemount non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. Con livello top-down e misurazioni di interfase, l'utente ha il pieno controllo del proprio livello.

Pressione di esercizio
Da vuoto assoluto a 40 bar (da vuoto assoluto a 580 psi)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 150 °C (da -40 a 302 °F)
Protocollo di comunicazione
4 - 20 mA/HART™, Modbus®
Tipi di sonda
Filo singolo rigido, filo singolo segmentato, filo singolo flessibile, filo doppio flessibile, coassiale, sonde con rivestimento in PFTE

Funzionalità

  • Il modello 3301 Rosemount può essere munito di un'ampia gamma di sonde per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-8 di 8 risultati per Parti e accessori
: