Rosemount-3300HT Sensor

Sensore di pH ed ORP 3300HT Rosemount™ ad alte prestazioni

Descrizione del prodotto

Il sensore di pH/ORP 3300HT Rosemount ad alte prestazioni con cavo integrale è caratterizzato da un design robusto che ne prolunga in maniera significativa la durata in applicazioni complesse. Il sensore ricostruibile di pH/ORP è adatto a processi ad alta temperatura e alta pressione e resiste a incrostazione, stratificazione e contaminazione. Rispetto ad altri modelli di sensori, il sensore di pH/ORP 3300HTVP Rosemount richiede sostituzioni meno frequenti e assicura tempi di misurazione del pH/ORP più brevi e una deviazione inferiore.

Campo di misurazione
Range di pH del sensore: pH da 0 a 14
Range di ORP del sensore: da -1.500 mV a 1.500 mV
Pressione di processo massima
400 psig (2.859 kPa [abs])
Temperatura di esercizio
Senza preamplificatore: 41-311 °F (5-155 °C)
Con preamplificatore: fino a 212 °F (100 °C)
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo:
platino (solo ORP), titanio, Ryton, PTFE, vetro e materiale dell'
o-ring scelto dall'utente (EPDM, FKM o FFKM)

Funzionalità

  • Miglioramento delle prestazioni e della durata del sensore di pH/ORP in applicazioni ad alta temperatura ed alta pressione fino a 155 °C e 400 psig
  • Il preamplificatore SMART consente il riconoscimento automatico dei sensori di pH da parte dei trasmettitori 1066, 1057, 1056 e 56 Rosemount
  • Gli elettroliti selezionabili di riferimento consentono di utilizzare i sensori in un gran numero di applicazioni

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 32 risultati per Parti e accessori
: