Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-3051L Level Transmitter

Trasmettitore di livello 3051L Rosemount™

Descrizione del prodotto

Montaggio diretto o uso di un gruppo Tuned-System™ che ottimizza le prestazioni e riduce gli effetti della temperatura del 10-20% per un tempo di risposta migliorato di oltre l'80% rispetto alle installazioni tradizionali. La diagnostica integrata rileva problemi del circuito elettrico e avvisa in caso di corrosione, acqua all'interno della custodia o alimentazione elettrica instabile. Disponibile con display grafico retroilluminato, connettività Bluetooth®, configurazione specifica in base al livello e funzionalità software avanzate per accedere ai dati necessari più rapidamente che mai.

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
3051L Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051L Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Pressione di esercizio massima
Fino a 300 psi (20,68 bar)
Range di temperature del processo
Secondo il liquido di riempimento:
massimo 401 °F (205 °C), minimo -157 °F (-105 °C)
Protocollo di comunicazione
4-20 MA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS® PA, 1-5 V HART® a basso consumo
Tipo di sistema di tenuta
Montaggio diretto, Tuned-System
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, tantalio
Diagnostica
Diagnostica di base, allarmi di processo, diagnostica dell'integrità del circuito, diagnostica di linee primarie occluse
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NACE®, aree pericolose; per l'elenco di tutte le certificazioni consultare le specifiche complete
Velocità di aggiornamento wireless
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Antenna interna (225 m)

Funzionalità

  • Il gruppo Tuned-System per la misurazione del livello ed il montaggio diretto producono prestazioni ottimali per applicazioni di livello
  • La configurazione specifica in base all'applicazione consente di trasformare il trasmettitore di pressione in un trasmettitore di livello con calcoli del volume
  • I gruppi di livello completi sono collaudati per le perdite e calibrati in modo da ridurre fino al 70% i punti di perdita e semplificare l’installazione
  • La stabilità dell'installazione di 10 anni e il rangedown di 150:1 consentono l'esecuzione di misurazioni affidabili e un'ampia flessibilità applicativa
  • La connettività wireless Bluetooth® rende possibile la semplificazione dei processi di manutenzione e riparazione, senza la necessità di una connessione fisica o di strumenti di configurazione separati
  • Il display grafico retroilluminato consente un facile utilizzo in 8 lingue diverse in tutte le condizioni di illuminazione
  • La diagnostica dell'integrità del circuito e dell'occlusione delle linee primarie consente di rilevare problemi a livello del circuito elettrico e delle linee primarie che influiscano sulla qualità del processo, per una sicurezza maggiore e tempi di inattività ridotti
  • I pulsanti di servizio rapidi offrono opzioni di configurazione integrate per una messa in opera semplificata
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Caratteristiche wireless
    • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
    • Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
    • L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 44 risultati per Parti e accessori
: