Rosemount-3051CFC Compact Orifice Plate Flow Meter

Misuratore di portata a orifizio compatto Rosemount™ 3051SFC

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata a orifizio compatto Rosemount 3051CFC è una soluzione di misurazione della portata leader nel settore. Realizzato con un orifizio calibrato compatto o un orifizio calibrato di conditioning brevettato a 4 fori, questo misuratore di portata fornisce misure per applicazioni di controllo a circuito chiuso, monitoraggio generico e misure fiscali. Disponibile in diametri del tubo fino a 12 in. (300 mm), questo elemento primario è progettato per il servizio con gas, liquidi e vapore e funziona bene in condizioni di processo difficili. Disponibile con display grafico retroilluminato, connettività Bluetooth®, configurazione specifica in base alla portata e funzionalità software avanzate per accedere ai dati necessari più rapidamente che mai. Questo dispositivo è disponibile con più protocolli di comunicazione, tra cui WirelessHART®.

Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 150:1 (turndown di portata 8:1)
Campo di misurazione
Fino a 1.000 inH2O (2,48 bar) differenziale
Protocollo di comunicazione
4-20 MA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS® PA, 1-5 V HART® a basso consumo
Diametro del tubo
Da 0,5 a 12 in. (da 15 a 300 mm)
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L
Diagnostica
Diagnostica di base, allarmi di processo, diagnostica dell'integrità del circuito, diagnostica di linee primarie occluse
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NACE®, aree pericolose; per l'elenco di tutte le certificazioni consultare le specifiche complete
Velocità di aggiornamento wireless
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Antenna interna (225 m)

Funzionalità

  • Il design ad orifizio calibrato per uso generico consente di eseguire misurazioni della portata affidabili e precise per applicazioni su gas, liquidi e vapore
  • La configurazione specifica in base all’applicazione permette di trasformare il trasmettitore di pressione in un misuratore di portata dotato di totalizzatore
  • I gruppi di flusso completi sono collaudati per le perdite e calibrati in modo da ridurre fino al 70% i punti di perdita e semplificare l’installazione
  • La stabilità dell'installazione di 10 anni e il rangedown di 150:1 consentono l'esecuzione di misurazioni affidabili e un'ampia flessibilità applicativa
  • La connettività wireless Bluetooth® rende possibile la semplificazione dei processi di manutenzione e riparazione, senza la necessità di una connessione fisica o di strumenti di configurazione separati
  • Il display grafico retroilluminato consente un facile utilizzo in 8 lingue diverse in tutte le condizioni di illuminazione
  • La diagnostica dell'integrità del circuito e dell'occlusione delle linee primarie consente di rilevare problemi a livello del circuito elettrico e delle linee primarie che influiscano sulla qualità del processo, per una sicurezza maggiore e tempi di inattività ridotti
  • I pulsanti di servizio rapidi offrono opzioni di configurazione integrate per una messa in opera semplificata
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • L'orifizio calibrato brevettato a 4 fori o l'orifizio della connessione ad angolo ASME/ISO standard si installa tra le flange a testa tonda, assicurando un'installazione semplice
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%, senza i costi del cablaggio elettrico
  • Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore

Documenti e schemi