Rosemount-2051 Wireless Level Transmitter

Trasmettitore di livello wireless 2051L Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di livello wireless 2051L Rosemount offre misure di livello con una vasta gamma di connessioni al processo, vari materiali e tecnologia WirelessHART®. Il modulo SmartPower™ di questo dispositivo wireless offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e consente la sostituzione sul campo. Per prestazioni migliori rispetto alle installazioni tradizionali, questo trasmettitore dispone di opzioni di montaggio Tuned-System™ e montaggio diretto.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
2051 Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Max Pressione di esercizio
Fino a 20,68 bar (300 psi)
Campo di temperatura di processo
Secondo il fluido di riempimento - Massimo 401 °F (205 °C), Minimo -157 °F (-105 °C)
Protocollo di comunicazione
WirelessHART®
Sistema di tenuta
Montaggio diretto, Tuned-System
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, tantalio
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NACE®, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Antenna interna (225 m)

Funzionalità

  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e offre una sicurezza dei dati >99%
  • Il gruppo Tuned-System per misura del livello ed il montaggio diretto producono prestazioni ottimali per applicazioni di livello
  • La configurazione ottimizzata del sistema di tenuta assicura una misurazione di qualità in condizioni di processo difficili
  • Il modulo SmartPower offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e permette la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
  • La facile installazione consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 28 risultati per Parti e accessori
: