Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-148 Temperature Transmitter

Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 148

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di temperatura 148 Rosemount è un dispositivo standard che può essere utilizzato con ingressi di diversi tipi di sensore e offre un’installazione conveniente e una precisione delle misure maggiore rispetto alle soluzioni a cablaggio diretto. Questo trasmettitore è disponibile in una configurazione di montaggio su testina di tipo DIN B con opzioni con custodia ed alloggiamento. Per prestazioni affidabili negli ambienti di processo, questo dispositivo è dotato di un segnale da 4 a 20 mA che sopporta i disturbi e fornisce compensazione della temperatura ambiente.

Prodotti

Search
1-7 di 7 risultati per Products
0085 Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Ingresso
Funzionalità a sensore singolo con ingressi sensore universali (RTD, T/C, ohm)
Segnale di uscita
Analogico 4-20 mA
Custodia
Montaggio su testina DIN B
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose; per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • Dispositivo adattabile, che può essere utilizzato con più tipi di sensore
  • Il montaggio sulla testa dello strumento di tipo DIN B, con diverse opzioni di custodie DIN B, rappresenta una soluzione conveniente
  • Il segnale da 4 a 20 mA resiste ai disturbi assicurando prestazioni affidabili negli ambienti di processo
  • La compensazione della temperatura ambiente migliora le prestazioni e la qualità del processo
  • L'interfaccia di configurazione HART™ basata su PC rende disponibili un programmatore, i cavi e il software necessari per la configurazione del trasmettitore

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-3 di 3 risultati per Parti e accessori
: