Rosemount-1408A Level and Flow Transmitter-Non-Contacting Radar

Trasmettitore di portata e livello Rosemount™ 1408A - Radar non contattivo

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di livello Rosemount 1408A offre misure di livello continue e robuste. Il radar consente un eccellente tracciamento della superficie, una misurazione accurata del livello e calcoli del flusso in canale aperto. Con un design compatto e approvazioni all'aperto, è perfetto per le applicazioni nel settore delle acque e delle acque reflue, nonché per i servizi di pubblica utilità in altri settori. Garantite la conformità alle normative, massimizzate la vostra capacità di produzione ed evitate sovraccarichi e corse a secco.

Protocollo di comunicazione
4-20 mA (2 fili) HART® o ​4-20 mA (3 fili), interruttore (PnP/NpN) e IO-Link (per abilitazione, ad esempio, di Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interoperabilità
Per l'elenco completo di cavi, accessori IO-Link, ecc. fare riferimento al bollettino tecnico.
Connessione al processo
Per l'elenco completo delle opzioni, fare riferimento al bollettino tecnico.
Accuratezza
±2 mm (±0,08 in.)
Campo di misurazione
10 m (32,8 ft)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 150 °C (da -40 a 302 °F)
Pressione di esercizio
8 bar (116 psi)
Materiale a contatto con il processo
316L/1.4435 acciaio inossidabile, PTFE
Certificazioni/Approvazioni
Per l'elenco completo delle certificazioni, fare riferimento al bollettino tecnico

Funzionalità

  • La forma e le dimensioni compatte consentono l'installazione in applicazioni con limiti di spazio, ad esempio serbatoi o vasi particolarmente piccoli
  • La connessione al processo G1" è compatibile con una gamma completa di adattatori di connessione al processo modulare
  • Il connettore elettrico M12 consente un'installazione e un avvio semplici
  • 4-20 mA a 2 fili HART® o 4-20 mA a 3 fili e IO-Link offrono una facile integrazione sia con sistemi già esistenti che con i nuovi sistemi
  • Uscita interruttore configurabile per indicazione delle condizioni di livello anomale
  • Valori di livello affidabili fino al limite superiore del serbatoio senza zona morta, ideale per serbatoi di piccole dimensioni
  • Il sensore fornisce supporto per i calcoli del flusso attraverso equazioni integrate o tabelle di reggiatura
  • Robusto alloggiamento in acciaio inossidabile con un design a tenuta stagna resistente alle condizioni esterne come condensa, accumulo o ragnatele
  • Controllo remoto dei parametri di processo grazie alla possibilità di abbinamento al controllore 3490 Rosemount™
  • La tecnologia a 80 GHz e FMCW offre un angolo di propagazione delle onde acustiche (angolo del fascio) più concentrato, per evitare e ottimizzare la gestione delle ostruzioni interne
  • La tecnologia Fast Sweep offre un tracciamento continuo della superficie, per garantire maggiori affidabilità e accuratezza della misurazione, soprattutto nelle applicazioni di riempimento rapido
  • Soluzione che elimina la necessità di manutenzione, non influenzata da condizioni del processo quali densità, viscosità, temperatura, pressione e pH

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 31 risultati per Parti e accessori
: