Rosemount-P-QDC Nuclear Electrical Connector

Connettore elettrico nucleare EGS a sgancio rapido (QDC)

Descrizione del prodotto

Il connettore elettrico nucleare EGS a sgancio rapido (QDC) è compatibile con gli impianti nucleari di Generazione 1 e 3. L’EGS QDC è un connettore a sgancio rapido di tipo a baionetta che può essere bloccato e sbloccato con una semplice rotazione. Progettato, qualificato e prodotto da Curtiss-Wright Nuclear, questo connettore leggero può essere utilizzato con tutti i trasmettitori di pressione di serie 1150 e 3150 Rosemount.

Durata certificata
Connettore: 40 anni a 66 °C (150 °F); 60 anni a 62,3 °C (144 °F)
O-ring EPDM: 10 anni a 66 °C (150 °F); O-ring EPDM e guarnizione siliconica: 25 anni a 62,3 °C (144 °F)
Standard di certificazione
IEEE 572 – 1985
IEEE 323 – 1974/1983
IEEE 344 – 1987
IEEE 382 – 1980
10CFR50.49
Documentazione del prodotto
I bollettini tecnici e i manuali dei prodotti pubblicati nel presente sito web sono solo a scopo informativo generale sui prodotti e possono contenere errori. Possono non rappresentare la revisione più recente e possono non contenere informazioni relative a notifiche recenti sui prodotti, se presenti.
Informazioni di contatto
Contattare Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al numero 1-952-949-5207 o RNII.info@emerson.com per le informazioni disponibili più attuali

Funzionalità

  • Progettato e prodotto da Curtiss-Wright Nuclear con opzioni di montaggio in fabbrica del QDC ai trasmettitori di pressione nucleare di serie 1150 e 3150 Rosemount
  • Connettore di tipo a baionetta di Generazione 1 e Generazione 3 per contenimento interno ed esterno
  • Bloccare e sbloccare il dispositivo con una semplice rotazione per facile installazione e montaggio
  • Il corpo del connettore in acciaio inossidabile è piccolo e leggero per praticità di utilizzo
  • Il design a baionetta consente il contenimento interno o esterno con indicatore di blocco visivo per la semplice verifica
  • Progettato ai sensi di un programma di assicurazione di qualità nucleare per rispettare i requisiti di NQA-1, 10CFR50 Appendice B, e 10CFR21