Rosemount-P-PVD405 Fan Damper Actuators Retrofit Kit

Kit di retrofit per attuatori per smorzatori di ventole PowerVUE™ Rosemount™ 4x5 e 8x14

Descrizione del prodotto

Il nuovo design di PowerVUE™ sfrutta l'attuatore Hagan robusto e la medesima costruzione del telaio, offrendo accuratezza e affidabilità del controllore digitale per valvole Fisher FieldVUE DVC6000.

Temperatura ambiente
+/- 0,5% della corsa completa o superiore
Peso
Tipico 36 kg (80 lb)
Campo di umidità
Utilizzabile fino a 100% di umidità relativa

Funzionalità

  • Combina l’alimentazione e l’affidabilità degli azionamenti pneumatici Hagan con l’accuratezza e le funzioni del controller digitale per valvole Fisher DVC5000/6000
  • I/P integrale: ingresso fieldbus FOUNDATION® oppure 4-20 mA
  • Posizionamento affidabile a circuito chiuso
  • Pistone a doppia azione; senza raddrizzatore
  • Opzionale "�caduta sul posto"� in caso di perdita d'aria
  • Operatore manuale
  • Diagnostica/AMS ValveLink
  • Adatto per assistenza su area pericolosa, a prova di esplosione, a prova di fiamma o a sicurezza intrinseca
  • Di facile manutenzione
  • Di facile riparazione

Documenti e schemi