Rosemount-P-PP814TR Hagan Power Positioner

Posizionatore di potenza Hagan 8x14 a coppia

Descrizione del prodotto

I posizionatori di potenza pneumatici Rosemount Analytical di Emerson sono in grado di soddisfare esigenti requisiti di controllo in molte applicazioni, dalle acciaierie alle raffinerie – dove la velocità di posizionamento e l'accuratezza sono date per scontate. Le unità 8x14 offrono una grande forza, adatta per i lavori più difficili come quelli con grandi smorzatori a ghigliottina e grandi valvole.

Ripetibilità
1% di urto totale o meglio.
Temperatura ambiente
Da 0 a 140 °F (da -17,8 a -60 °C), 160 °F (71 °C) con maggiore manutenzione
Campo di misurazione
3-15, 0-30 psig (21-103,

Funzionalità

  • Montaggio a pavimento
  • Coperchio parapolvere e riscaldatore interno
  • Interruttori di fine corsa e trasmettitori di posizione
  • Alimentatore d'aria
  • Sistema interno di blocco dell'aria
  • Accuratezza
  • Affidabilità
  • Manutenzione semplice grazie alla costruzione robusta del telaio
  • Coppia e alimentazione efficienti a basso costo
  • Risposta rapida a piccole variazioni del segnale di ingresso grazie all'elevato guadagno interno

Documenti e schemi