Rosemount-K-4088 Transmitter and 405 Compact Primary

Trasmettitore MultiVariable™ 4088 ed elemento primario compatto 405 Rosemount™

Specifiche

Trasmettitore MultiVariable™ 4088 Rosemount™
Garanzia
Fino a 12 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 100:1
Protocollo di comunicazione
Modbus™, BSAP/MVS
Campo di misurazione
Fino a 138 bar (2.000 psi) differenziale, fino a 420 bar (6092 psi) statica
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NACE™, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Elemento primario a orifizio calibrato conditioning compatto Rosemount™ 405C
Pressione di esercizio massima
ANSI B16.5 n. 600, DIN PN100
Campo di lavoro di temperature del processo
Da -196 a 454 °C (da -321 a 850 °F )
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Trasmettitore MultiVariable™ 4088 Rosemount™
  • Il trasmettitore Modbus consente di effettuare misure multivariabili in combinazioni di pressione statica, differenziale e temperatura
  • Elementi primari disponibili come opzioni da assemblare per una installazione e messa in funzione semplici
  • La tecnologia ottimizzata del sensore cattura le grandi fluttuazioni nella portata che si verificano comunemente nelle applicazioni di produzione di petrolio e di gas
  • Aumentata per il flusso è una specifica di lettura di ±0,05% per una maggiore accuratezza
  • Il display LCD fornisce i dati sul punto di misurazione per un ulteriore approfondimento del processo
  • L’abbinamento dei sensori Callendar-Van Dusen migliora l’accuratezza della temperatura consentendo calcoli di portata leader nel settore
  • La protezione dal cablaggio inverso fa sì che il cablaggio del dispositivo sia corretto
  • Il design SuperModule™ completamente saldato offre un’accuratezza leader nel settore in ambienti e applicazioni difficili
  • Il basso consumo di energia aiuta a ridurre le dimensioni e il numero di pannelli solari e gruppi batterie per migliorare la convenienza
Elemento primario a orifizio calibrato conditioning compatto Rosemount™ 405C
  • Il design a 4 fori brevettato consente di effettuare misurazioni della portata accurate in profili di flusso disturbati
  • Un innovativo disco dell'orifizio calibrato richiede solo 2D a monte e 2D a valle per ridurre le tubazioni rettilinee
  • Non richiede linee d'impulso, flange speciali o modifiche alle tubazioni per una migliore convenienza
  • Offre possibilità di montaggio diretto un’installazione semplice
  • Il meccanismo di autocentraggio semplifica l'installazione e garantisce l'ottimale accuratezza della misura della portata

Documenti e schemi

Trasmettitore MultiVariable™ 4088 Rosemount™
Elemento primario a orifizio calibrato conditioning compatto Rosemount™ 405C