Rosemount-K-3051SAM ERS Transmitter and 304 Manifold

Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter and 304 Conventional Manifold

Specifiche

Trasmettitore di misura ERS modulare Rosemount™ 3051SAM
Pressione di esercizio max.
Fino a 689,48 bar (10.000 psi)
Campo di temperatura di processo
Secondo il fluido di riempimento - Massimo 410 °C (770 °F), Minimo -105 °C (-157 °F)
Protocollo di comunicazione
4–20 mA HART®
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS Filettata: NPT, DIN, ISO sanitario
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 dorata, acciaio inossidabile 316L dorato, per l'elenco completo dei materiali consultare le specifiche complete
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, 3A, NSF, NACE®, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni consultare le specifiche complete
Manifold convenzionale 304 Rosemount™
Temperatura di esercizio massima
538 °C (1.000 °F)
Materiale del manifold
Acciaio inossidabile 316/316L, acciaio al carbonio
Materiale guarnizione
PTFE, a base di grafite
Connessioni al processo
NPT 1/2"-14 femmina, IEC 61518
Orientamento connessione al processo
Trasmettitore parallelo, trasmettitore a 90°
Certificazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Trasmettitore di misura ERS modulare Rosemount™ 3051SAM
  • Fornisce misure di livello DP con tempi di risposta più rapidi rispetto ai sistemi tradizionali
  • I sensori sono installati separatamente, senza tracciatura elettrica e test d'isolamento, in modo da garantire un'installazione semplice
  • L'intero sistema utilizza un dispositivo singolo a 2 fili con circuito 4-20 mA HART® per una facile integrazione del sistema
  • L'architettura digitale esegue misure stabili per le applicazioni che presentano variazioni di temperatura eccessive
  • Possibilità di intervenire su ciascun sensore separatamente per eseguire la manutenzione più facilmente
  • L'interfaccia grafica del pannello di controllo del dispositivo offre semplici configurazione, messa in funzione e risoluzione dei problemi
  • Ulteriori informazioni di monitoraggio della pressione statica e della temperatura del modulo sensore forniscono una migliore comprensione del processo
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
Manifold convenzionale 304 Rosemount™
  • Si monta su flangia trasmettitore ai sensi della IEC 61518
  • Stili di manifold tradizionali (Flangia x Flangia E Flangia x NPT) di tipo wafer supportano un’ampia gamma di applicazioni
  • Configurazioni da 2, 3 e 5 valvole per assemblaggio per i trasmettitori multivariabili, con pressione assoluta, relativa e differenziale
  • Il manifold può essere montato in fabbrica ad un trasmettitore, ispezionato per le perdite e calibrato per un’installazione veloce
  • Configurazione per gas naturale a 5 valvole disponibile per una protezione aggiuntiva dalle perdite per garantire l'integrità del segnale DP

Documenti e schemi

Trasmettitore di misura ERS modulare Rosemount™ 3051SAM
Manifold convenzionale 304 Rosemount™