Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-3051SAL ERS Level Transmitter and 319

Rosemount™ 3051SAL Scalable ERS Level Transmitter and 319 Flushing Rings

Specifiche

Trasmettitore di livello 3051SAL Rosemount™
Max Pressione di esercizio
Fino a 689,48 bar (10.000 psi)
Campo di temperatura di processo
Secondo il fluido di riempimento - Massimo 410 °C (770 °F), Minimo -105 °C (-157 °F)
Protocollo di comunicazione
4 - 20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Sistema di tenuta
Montaggio diretto, montaggio remoto, Tuned-System, sistema bilanciato
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
�Filettata: NPT, DIN, ISO
�Sanitario
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 dorata, acciaio inossidabile 316L dorato, per l'elenco completo dei materiali consultare le specifiche complete
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito, intelligenza di processo, condotta di impulso collegata
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NACE®, 3A, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni consultare le specifiche complete
Rosemount™ 319 Flushing Rings
Valve Type
Available with Ball, Needle or Gate Valves
Process Wetted Material
SST
SST Sour Gas
Alloy 625
Alloy C-276
Alloy 400
Packing Material
PTFE
Graphite
Connection Type(s)
Flushing Connections:
0, 1 or 2 connections
Welded: SW, Butt-Weld
Threaded: 1/4", 1/2", 3/4" NPT, RC1/4, RC1/2, RC3/4, F250C, F375C F562C

Funzionalità

Trasmettitore di livello 3051SAL Rosemount™
  • Consente un montaggio diretto o remoto e sistemi equilibrati e regolati per soddisfare vari requisiti applicativi
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali
  • Offre una varietà di connessioni al processo che includono raccordi flangiati, filettati e di tipo sanitario per una flessibilità applicativa
  • La struttura saldata riparabile consente al sistema di tenuta di essere riparato e tutto il design saldato fornisce una connessione solida per applicazioni impegnative
  • Una variabile specifica consente al trasmettitore di produrre le unità di livello
  • Il display remoto offre connessioni di processo di montaggio diretto con accesso all'interfaccia del trasmettitore allo stesso livello
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • La diagnostica avanzata offre copertura diagnostica per rilevare i problemi del circuito elettrico e le condizioni di processo anomale
Rosemount™ 319 Flushing Rings
  • Less labor, faster installations
    • Pre-assembled - no need for multiple vendor piece parts.
    • Factory leak tested for reliable in-field performance.
    • Fast maintenance for substantial process uptime.
  • Drastically Reduces Maintenance time
    • A simple way for maintenance staff to safely vent or drain excess pressure in the line.
    • A convenient method to access process fluid for sampling.
    • Can calibrate against a known pressure without disassembling the instrument connection.
  • Works with nearly any process type

Documenti e schemi

Trasmettitore di livello 3051SAL Rosemount™
Rosemount™ 319 Flushing Rings