Sensore di temperatura RTD Rosemount™ 214C e tubo di protezione 114P
Sensore di temperatura RTD Rosemount™ 214C e tubo di protezione 114P
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Sensore di temperatura a termoresistenza RTD 214C Rosemount™
Campo di temperatura
Per l’elemento a cavo avvolto, spostamento massimo della resistenza nel punto di congelamento a 0,05 °C (0,020 ) a seguito di vibrazione a 1 g compresa tra 20 e 500 Hz per 150 ore secondo IEC 60751:2008
Conduttori
Conduttore 24 AWG, isolamento in FEP; codificati a colori secondo IEC 60751.
Costante di tempo/risposta
10,8 secondi max necessari per raggiungere una risposta del sensore del 50% quando testato in acqua corrente secondo IEC 60751:2008
Stabilità
Spostamento massimo della resistenza nel punto di congelamento di ±0,15 °C (0,059 ) dopo 1.000 ore alla temperatura massima specificata quando misurata secondo i metodi definiti in IEC 60751:2008
Resistenza d'isolamento
Resistenza d’isolamento minima di 1.000 MΩ misurata a 500 V c.c. e a temperatura ambiente
Opzioni di calibrazione
IEC 751 Classe A o B; calibrazione a punto singolo; programma di calibrazione o intervallo di calibrazione specificato dal cliente, entrambi con costanti Callendar-Van Dusen
Tubo di protezione Rosemount™ 114P
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione dei materiali
Test sul prodotto
Test della pressione esterna, della pressione interna, dei fluidi penetranti (per l’elenco completo, vedere le specifiche)
Funzionalità
Sensore di temperatura a termoresistenza RTD 214C Rosemount™
L’RTD Pt-100 a elemento singolo o doppio con design con film sottile o cavo avvolto soddisfa vari requisiti applicativi
Sensore con film sottile progettato per sopportare applicazioni in cantiere a elevate vibrazioni
Design con cavo avvolto per applicazioni che richiedono un’accuratezza elevata, elementi doppi e/o sono soggette ad alte temperature
Rileva una vasta gamma di temperature, da –196 a 600 °C (da –321 a 1.112 °F), per offrire flessibilità nelle applicazioni
Le costanti Callendar-Van Dusen consentono la corrispondenza trasmettitore-sensore e offrono il massimo livello di accuratezza
L’accuratezza di Classe A opzionale assicura che punti di misurazione della temperatura critici soddisfino gli standard di tolleranza e accuratezza
Il design adattabile con numerose opzioni di custodie e teste di connessione risponde alle esigenze applicative in evoluzione
Include stili di montaggio caricati a molla o caricati a molla compatti, per un’adattabilità ottimale
Le certificazioni per l’America del Nord soddisfano i requisiti previsti per le aree pericolose
Tubo di protezione Rosemount™ 114P
La configurazione di montaggio filettata e flangiata, con più tipi di profilo dello stelo, offre flessibilità applicativa
Disponibile in acciaio inossidabile 316/316L e acciaio inossidabile 316Ti
Le opzioni di pozzetto termometrico comprendono certificazioni dei materiali per garantire la conformità e tracciabilità dei materiali in base alla norma EN 10204 tipo 3.1
Sono disponibili varie opzioni di collaudo specifiche per soddisfare le esigenze di processo, fra le quali i test di pressione idrostatica esterna e interna e dei fluidi penetranti
Documenti e schemi
Sensore di temperatura a termoresistenza RTD 214C Rosemount™