Rosemount-K-214C 848T Wireless Transmitter and 114P

Sensore a termocoppia 214C, trasmettitore wireless 848T e tubo di protezione 114P Rosemount™

Specifiche

Sensore di temperatura della termocoppia 214C Rosemount™
Resistenza d'isolamento
1000 MΩ resistenza d'isolamento minima misurata a 500 V c.c. a temperatura ambiente
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Conduttori
Conduttore 24 AWG, isolamento in FEP. Codificati a colori secondo IEC 60584 o ASTM E230
Resistenza d'isolamento
1000 MΩ resistenza d'isolamento minima misurata a 500 V c.c. a temperatura ambiente
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Trasmettitore di temperatura wireless Rosemount™ 848T
Ingresso
Quattro ingressi configurabili indipendentemente, inclusi RTD da 2 ,3 e 4 fili, termocoppie, 0-1.000 mV e 0-10 V, ohm da 2, 3 e 4 fili e segnali 4-20mA
Segnale di uscita
Protocollo WirelessHART®
Custodia
Custodia in alluminio rinforzata
Opzioni di calibrazione
Taratura a cinque punti.
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, tipo marittimo, per un elenco esaustivo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente, da 4 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Tipo di antenna
Esterna (campo di lavoro standard ed esteso)
Tubo di protezione Rosemount™ 114P
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione dei materiali
Test sul prodotto
Test della pressione esterna, della pressione interna, dei fluidi penetranti (per l’elenco completo, vedere le specifiche)

Funzionalità

Sensore di temperatura della termocoppia 214C Rosemount™
  • I tipi di sensore includono le termocoppie J, K, e T per un’applicazione flessibile
  • Soddisfa gli standard ASTM ed IEC per la tolleranza di precisione della termocoppia, offrendo prestazioni affidabili
  • Copre un'ampia gamma di temperature da -196 a 1200 °C (da -321 a 2192 °F) per durata in ambienti di processo variabili
  • Resiste a elevate vibrazioni per consentire resilienza in condizioni di processo difficili
  • Disponibile in configurazioni singole o doppie con giunzioni dotate di messa a terra o interrate
  • Tutti gli stili e le lunghezze dei sensori sono disponibili nella versione da ¼-poll. di diametro del cavo d'isolamento dai minerali (MI) per soddisfare gli standard del settore
  • I raccordi a compressione regolabili o fissi e gli adattatori caricati a molla o saldati soddisfano gli specifici requisiti di montaggio
  • Le opzioni di custodia e testa di connessione consentono l’adattabilità del processo
  • Approvazioni globali per area pericolosa per soddisfare i requisiti del progetto
Trasmettitore di temperatura wireless Rosemount™ 848T
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
  • Il miglior prezzo per soluzione per punto accetta quattro ingressi configurabili (RTD, termocoppia, ohm, millivolt e segnali da 4 a 20 mA).
  • La custodia rinforzata consente l'installazione in prossimità di qualsiasi processo, anche in ambienti difficili ed aree pericolose.
  • Un'antenna a campo di lavoro esteso offre comunicazione wireless per installazioni su lunghe distanze.
  • Progettata con un numero massimo di otto allarmi configurabili per il monitoraggio avanzato della misurazione.
  • I pannelli di controllo del dispositivo mostrano un'interfaccia semplice per una configurazione del dispositivo semplificata e risoluzione dei problemi di diagnostica.
  • Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
  • L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico
Tubo di protezione Rosemount™ 114P
  • La configurazione di montaggio filettata e flangiata, con più tipi di profilo dello stelo, offre flessibilità applicativa
  • Disponibile in acciaio inossidabile 316/316L e acciaio inossidabile 316Ti
  • Le opzioni di pozzetto termometrico comprendono certificazioni dei materiali per garantire la conformità e tracciabilità dei materiali in base alla norma EN 10204 tipo 3.1
  • Sono disponibili varie opzioni di collaudo specifiche per soddisfare le esigenze di processo, fra le quali i test di pressione idrostatica esterna e interna e dei fluidi penetranti

Documenti e schemi

Sensore di temperatura della termocoppia 214C Rosemount™
Trasmettitore di temperatura wireless Rosemount™ 848T
Tubo di protezione Rosemount™ 114P