Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-2051L Level Transmitter and 319 Flushing Rings

Rosemount™ 2051L Level Transmitter and 319 Flushing Rings

Specifiche

Trasmettitore di livello 2051L Rosemount™
Max Pressione di esercizio
Fino a 20,68 bar (300 psi)
Campo di temperatura di processo
Secondo il fluido di riempimento - Massimo 401 °F (205 °C), Minimo -157 °F (-105 °C)
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V a basso consumo HART®
Sistema di tenuta
Montaggio diretto, Tuned-System
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, tantalio
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NACE®, aree pericolose, per l'elenco esaustivo delle certificazioni consultare le specifiche complete.
Rosemount™ 319 Flushing Rings
Valve Type
Available with Ball, Needle or Gate Valves
Process Wetted Material
SST
SST Sour Gas
Alloy 625
Alloy C-276
Alloy 400
Packing Material
PTFE
Graphite
Connection Type(s)
Flushing Connections:
0, 1 or 2 connections
Welded: SW, Butt-Weld
Threaded: 1/4", 1/2", 3/4" NPT, RC1/4, RC1/2, RC3/4, F250C, F375C F562C

Funzionalità

Trasmettitore di livello 2051L Rosemount™
  • Progettato con una vasta gamma di connessioni al processo, materiali e protocolli d’uscita per soddisfare svariate esigenze applicative
  • Il gruppo Tuned-System per misura del livello ed il montaggio diretto producono prestazioni ottimali per applicazioni di livello
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Interfaccia operatore locale (LOI) per una semplice messa in opera sul campo senza la necessità di strumenti aggiuntivi o formazione specifica
  • La configurazione ottimizzata del sistema di tenuta assicura una misurazione di qualità in condizioni di processo difficili
Rosemount™ 319 Flushing Rings
  • Less labor, faster installations
    • Pre-assembled - no need for multiple vendor piece parts.
    • Factory leak tested for reliable in-field performance.
    • Fast maintenance for substantial process uptime.
  • Drastically Reduces Maintenance time
    • A simple way for maintenance staff to safely vent or drain excess pressure in the line.
    • A convenient method to access process fluid for sampling.
    • Can calibrate against a known pressure without disassembling the instrument connection.
  • Works with nearly any process type

Documenti e schemi

Trasmettitore di livello 2051L Rosemount™
Rosemount™ 319 Flushing Rings