Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-2051G In-Line Pressure Transmitter and 306 Manifold

Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter and 306 Manifold

Specifiche

Manifold in linea 306 Rosemount™
Temperatura di esercizio massima
538 °C (1.000 °F)
Materiale del manifold
Acciaio inossidabile 316/316L, lega C-276, lega 400
Materiale guarnizione
PTFE, a base di grafite
Connessioni al processo
1/2"-14 maschio NPT, 1/2"-14 femmina NPT
Orientamento connessione al processo
Parallelo con il trasmettitore
Certificazioni/approvazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Manifold in linea 306 Rosemount™
  • Si assembla direttamente ai trasmettitori di pressione in linea ed ai manometri, per una calibrazione semplice durante il processo
  • Le configurazioni blocco e sfiato e a 2 valvole forniscono isolamento e capacità di drenaggio/ventilazione
  • Connessione al processo NPT con filettatura maschio e femmina risponde a diverse esigenze di applicazione
  • Montato, testato per la tenuta e calibrato in fabbrica per garantire prestazioni ottimali

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione in linea 2051G Rosemount™
Manifold in linea 306 Rosemount™