Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-2051G In-Line Pressure Transmitter 1199 Seal and 319

Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter, 1199 Seal and 319 Flushing Rings

Specifiche

Sistema separatore 1199 Rosemount™
Tipo sistema di tenuta
Montaggio diretto, montaggio remoto, Tuned-System, sistema bilanciato
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Filettata: NPT, DIN, ISO
Igienico
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 dorata, acciaio inossidabile 316L dorato, acciaio inossidabile 316 rivestito in PFA CorrosionShield, per l'elenco completo dei materiali consultare PDS
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da 3ª parte indipendente, 3A, NACE®, aree pericolose; per l’intero elenco delle certificazioni, consultare PDS
Rosemount™ 319 Flushing Rings
Valve Type
Available with Ball, Needle or Gate Valves
Process Wetted Material
SST
SST Sour Gas
Alloy 625
Alloy C-276
Alloy 400
Packing Material
PTFE
Graphite
Connection Type(s)
Flushing Connections:
0, 1 or 2 connections
Welded: SW, Butt-Weld
Threaded: 1/4", 1/2", 3/4" NPT, RC1/4, RC1/2, RC3/4, F250C, F375C F562C

Funzionalità

Sistema separatore 1199 Rosemount™
  • Protegge la membrana del trasmettitore da processi corrosivi ed erosivi o temperature estreme
  • Ampia varietà di separatori conforme ai requisiti e alle specifiche di processo variabili, comprese le applicazioni specifiche
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Elimina la necessità della bulloneria di montaggio per ridurre i costi di installazione
  • I separatori per montaggio diretto adattabili per pressione relativa o assoluta possono essere usati in applicazioni su serbatoi pressurizzati o aperti
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali
Rosemount™ 319 Flushing Rings
  • Less labor, faster installations
    • Pre-assembled - no need for multiple vendor piece parts.
    • Factory leak tested for reliable in-field performance.
    • Fast maintenance for substantial process uptime.
  • Drastically Reduces Maintenance time
    • A simple way for maintenance staff to safely vent or drain excess pressure in the line.
    • A convenient method to access process fluid for sampling.
    • Can calibrate against a known pressure without disassembling the instrument connection.
  • Works with nearly any process type

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione in linea 2051G Rosemount™
Sistema separatore 1199 Rosemount™
Rosemount™ 319 Flushing Rings