Rosemount-K-1595 Conditioning Orifice Plate 1496 Orifice Flange

Rosemount™ 1595 Conditioning Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Specifiche

Disco dell’orifizio calibrato di conditioning 1595 Rosemount™
Max. Pressione di esercizio
ANSI B16.5 n. 2500
Campo di temperatura di processo
Da -196 a 649 °C (da -320 a 1.200 °F)
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316/316L, lega C-276, lega 400
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Raccordo a flangia dell’orifizio 1496 Rosemount™
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 304/304L, acciaio inossidabile 316/316L, DIN 1.4571 (acciaio inossidabile 316Ti), lega C-276, lega 400, acciaio al carbonio
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Disco dell’orifizio calibrato di conditioning 1595 Rosemount™
  • Il design a 4 fori brevettato consente di effettuare misurazioni della portata accurate con profili del flusso turbolenti
  • Un innovativo disco dell’orifizio calibrato richiede solo 2D a monte e 2D a valle per ridurre le tubazioni rettilinee
  • Non richiede linee d’impulso, flange speciali o modifiche alle tubazioni, il che comporta un risparmio sui costi d’installazione
  • Offre possibilità di montaggio diretto per facilità di installazione
  • I meccanismi di autocentraggio assicurano un’accuratezza ottimale e al tempo stesso migliorano la procedura complessiva di installazione
  • Disponibile con diametri del tubo maggiori, fino a 24 poll. (600 mm), o personalizzati, per una flessibilità applicativa superiore
Raccordo a flangia dell’orifizio 1496 Rosemount™
  • Posizionamento adeguato dei dischi degli orifizi calibrati per una misurazione affidabile e accurata della portata
  • La connessione filettata non richiede la foratura sul campo dei tappi delle flange, rendendo la soluzione facile da installare
  • Tutta la bulloneria necessaria è in dotazione, per agevolare ulteriormente l’installazione
  • Disponibilità di diametri del tubo maggiori, fino a 600 mm (24 poll.), o personalizzati
  • Il raccordo a flangia adattabile sopporta temperature e pressioni elevate, fino ad ANSI Classe 2500#
  • Soddisfa le specifiche ASME B16.36 e DIN 19214 parte 1

Documenti e schemi

Disco dell’orifizio calibrato di conditioning 1595 Rosemount™
Raccordo a flangia dell’orifizio 1496 Rosemount™