Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 148 Transmitter

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085 e trasmettitore di temperatura 148

Specifiche

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085
Materiali morsetto per tubi
Acciaio inossidabile ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acciaio al carbonio (1.0037)
Conduttori
Cavo di rame rivestito in argento, isolamento in PTFE
Resistenza d'isolamento
Resistenza d’isolamento minima di 1.000 MΩ se misurata a 500 V c.c. ed a temperatura ambiente
Opzioni di calibrazione
Sensore di classe A da -50 a 300 °C (da -58 a 572 °F)
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose; per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 148
Ingresso
Funzionalità a sensore singolo con ingressi sensore universali (RTD, T/C, ohm)
Segnale di uscita
Analogico 4-20 mA
Custodia
Montaggio su testina DIN B
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose; per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete

Funzionalità

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085
  • Il sensore rileva una vasta gamma di temperature, da -200 a 300 °F (da -328 a 572 °F) per far fronte alle varie esigenze applicative
  • Montaggio diretto sul prodotto wireless Rosemount 648 con tecnologia Rosemount X-well™ per una misura accurata della temperatura di processo
  • Morsetti disponibili in una vasta gamma di dimensioni e materiali, per consentire l’installazione ovunque e garantire una flessibilità applicativa ottimale
  • L'installazione richiede solo due bulloni (nessuna saldatura) per un agevole collegamento
  • Sensori di temperatura RTD in platino con punta in argento o nichel per un tempo di risposta ridotto
  • Resistenza ad applicazioni caratterizzate da velocità elevate e particolato o liquidi pesanti, per durata e stabilità maggiori
  • Il design non intrusivo elimina la necessità di penetrazione nel processo di fluidi con caratteristiche di tossicità per una sicurezza ancora maggiore
  • Il sensore caricato a molla assicura un contatto superficiale ottimale per offrire prestazioni migliori
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 148
  • Dispositivo adattabile, che può essere utilizzato con più tipi di sensore
  • Il montaggio sulla testa dello strumento di tipo DIN B, con diverse opzioni di custodie DIN B, rappresenta una soluzione conveniente
  • Il segnale da 4 a 20 mA resiste ai disturbi assicurando prestazioni affidabili negli ambienti di processo
  • La compensazione della temperatura ambiente migliora le prestazioni e la qualità del processo
  • L'interfaccia di configurazione HART™ basata su PC rende disponibili un programmatore, i cavi e il software necessari per la configurazione del trasmettitore

Documenti e schemi

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 148