Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-FT-MS060-8782

Misuratore di portata magnetico Rosemount MS costituito da sensore MS060 e trasmettitore 8782 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide

Specifiche

Sensore magnetico Rosemount MS MS060 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide, 6 pollici (DN150)
Accuratezza di riferimento
±0,25% con accuratezza elevata ±0,15% opzionale
Consulta la scheda tecnica del prodotto per conoscere le specifiche di accuratezza complete
Diametro del tubo
Da 80 mm (3 pollici) a 900 mm (36 pollici)
Opzioni per il materiale del rivestimento
PTFE, PFA+, poliuretano, neoprene, gomma naturale Linatex, adiprene
Opzioni per gli elettrodi
Materiale: acciaio inossidabile 316L, lega di nichel, platino, tantalio, titanio
Tipo: standard, bullet, piatto
Terzo elettrodo opzionale per la messa a terra
Opzioni per la flangia
Collegamenti: inserimento, collo saldato, accoppiamento a gradino
Classificazioni: ASME Classe 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Tabelle D ed E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35
Materiali: acciaio al carbonio, 304/304L SST, 316/316L SST
Su richiesta possono essere fornite flange di altri materiali e classificazioni
Certificazioni
Aree sicure
ATEX non a prova di scintille; Polvere
Classe I Div 2; Polvere
Classe I Zona 2; Polvere
IECEx non a prova di scintille; Polvere
ATEX a sicurezza aumentata; Polvere
Classe I Zona 1; Polvere
IECEx a sicurezza aumentata; Polvere
Le certificazioni di livello più alto comprendono gli elettrodi a sicurezza intrinseca
Tipo di custodia
Tipo 4X
IP66, IP67, IP68, IP72
Compatibilità
Trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782 per prestazioni ottimali nelle applicazioni con rumore elevato
8712EM e 8732EM (solo montaggio remoto) per le prestazioni del misuratore di portata magnetico standard
Trasmettitore Rosemount 8782 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide
Accuratezza di riferimento
±0,25% con accuratezza elevata ±0,15% opzionale
Consulta la scheda tecnica del prodotto per conoscere le specifiche di accuratezza complete
Diagnostica
Di serie: guasti della messa a terra e del cablaggio elettrico, tubo vuoto regolabile, saturazione degli elettrodi, rilevamento del flusso inverso e diagnostica generale dei circuiti elettronici e di misurazione
Opzionale: diagnostica di processo con rilevamento di elettrodi rivestiti e del rumore di processo elevato
Opzionale: Smart Meter Verification Professional
Alimentazione elettrica
CA: da 90 a 250 V CA, 50-60 Hz
CC: da 12 a 42 V CC
Certificazioni di sicurezza
Aree sicure
ATEX non a prova di scintille, sicurezza aumentata; Polvere
Classe I Div 2, non a prova di accensione; Polvere
Classe I Zona 2; Polvere
IECEx non a prova di scintille, sicurezza aumentata; IECEx Polvere
Tipo di custodia
Tipo 4X
IP66/69
Opzioni di uscita
HART 7 / 4-20 mA + impulsi
Opzionale: DI/DO (due canali)
Interfaccia operatore locale
Interfaccia operatore locale a 15 pulsanti, con tasti rapidi dedicati per diagnostica, configurazione di base e totalizzatori
Supporta le lingue inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese
Compatibilità con i sensori
Sensore per liquidi con sospensione solide MS
Sensore per segnali elevati 8707

Funzionalità

Sensore magnetico Rosemount MS MS060 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide, 6 pollici (DN150)
  • Capacità di gestire applicazioni ad altissimo rumore assicurando un’uscita di flusso stabile, superiore a quella di un misuratore di portata magnetico standard in abbinamento con il trasmettitore 8782
  • L’intensità aumentata del segnale consente una misurazione della portata più precisa e riduce la variabilità del processo anche nei flussi più difficili da misurare in abbinamento con il trasmettitore 8782
  • Riduce le scorte di sensori con un’opzione di calibrazione doppia
  • Assicura l’affidabilità negli ambienti più difficili con una custodia del sensore completamente saldata
  • Protegge dai danni legati all’installazione e dall’usura sui bordi con i rivestimenti di protezione opzionali
  • Evita l’arresto del processo con una morsettiera rimovibile e sostituibile che consente una facile riparazione sul campo
  • Cattura eventuali perdite di fluido di processo grazie ai comparti di contenimento secondari opzionali
  • Riduce al minimo la manutenzione e la riparazione grazie a un design senza ostacoli e privo di parti in movimento, ideale per la misurazione dei liquidi con sospensioni solide conduttivi
  • Abbina il sensore per liquidi con sospensioni solide MS al trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782 per ottenere prestazioni ottimali nelle applicazioni con rumore elevato.
Trasmettitore Rosemount 8782 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide
  • Ottimizza le impostazioni personalizzabili di elaborazione del segnale nelle applicazioni con rumore utilizzando la diagnostica del rumore di processo elevato e opzioni selezionabili per la frequenza di comando della bobina
  • I livelli selezionabili di elaborazione del segnale avanzata consentono di eliminare i picchi del segnale e il rumore, mantenendo la reattività di risposta
  • Incrementa i tempi di funzionamento dell’impianto con Smart Meter Verification, che monitora lo stato del segnale e le prestazioni senza interrompere il segnale di processo
  • Ottimizza l’affidabilità e la protezione dall’umidità con una custodia del trasmettitore a due scomparti
  • Interfaccia operatore locale a 15 pulsanti intuitiva con tasti rapidi dedicati per facilitare l’uso
  • Ottieni i massimi vantaggi dei sistemi con misuratore magnetico CA abbinati alla stabilità e alle prestazioni della tecnologia CC a impulsi
  • La diagnostica del tubo vuoto regolabile riduce al minimo i problemi e le false letture quando il tubo è vuoto
  • Verifica rapidamente l’integrità dell’impianto con la diagnostica di rilevamento dei guasti della messa a terra e del cablaggio elettrico
  • Il trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782 è progettato per l’uso con il sensore per liquidi con sospensioni solide MS

Documenti e schemi

Sensore magnetico Rosemount MS MS060 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide, 6 pollici (DN150)
Trasmettitore Rosemount 8782 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide