Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-FT-MS030-8732E

Misuratore di portata magnetico Rosemount MS costituito da sensore MS030 e trasmettitore 8732E per applicazioni di liquidi con sospensioni solide

Specifiche

Sensore magnetico Rosemount MS MS030 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide, 3 pollici (DN080)
Accuratezza di riferimento
±0,25% con accuratezza elevata ±0,15% opzionale
Consulta la scheda tecnica del prodotto per conoscere le specifiche di accuratezza complete
Diametro del tubo
Da 80 mm (3 pollici) a 900 mm (36 pollici)
Opzioni per il materiale del rivestimento
PTFE, PFA+, poliuretano, neoprene, gomma naturale Linatex, adiprene
Opzioni per gli elettrodi
Materiale: acciaio inossidabile 316L, lega di nichel, platino, tantalio, titanio
Tipo: standard, bullet, piatto
Terzo elettrodo opzionale per la messa a terra
Opzioni per la flangia
Collegamenti: inserimento, collo saldato, accoppiamento a gradino
Classificazioni: ASME Classe 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Tabelle D ed E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35
Materiali: acciaio al carbonio, 304/304L SST, 316/316L SST
Su richiesta possono essere fornite flange di altri materiali e classificazioni
Certificazioni
Aree sicure
ATEX non a prova di scintille; Polvere
Classe I Div 2; Polvere
Classe I Zona 2; Polvere
IECEx non a prova di scintille; Polvere
ATEX a sicurezza aumentata; Polvere
Classe I Zona 1; Polvere
IECEx a sicurezza aumentata; Polvere
Le certificazioni di livello più alto comprendono gli elettrodi a sicurezza intrinseca
Tipo di custodia
Tipo 4X
IP66, IP67, IP68, IP70
Compatibilità
Trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782 per prestazioni ottimali nelle applicazioni con rumore elevato
8712EM e 8732EM (solo montaggio remoto) per le prestazioni del misuratore di portata magnetico standard
Trasmettitore per misuratori di portata magnetici con montaggio in campo 8732E Rosemount
Compatibilità con i sensori
Compatibile con i sensori Rosemount 8705, 8711 e 8721. Compatibile con i sensori alimentati in c.a. e c.c. di altri produttori.
Corrente di alimentazione bobina del trasmettitore
500 mA
Campo della portata
Capacità di elaborazione di segnali da fluidi che si spostano a velocità compresa tra 0,01 e 12 m/s (tra 0,04 e 39 ft/s) sia per portata normale che per portata inversa in tutte le dimensioni di sensori. Fondo scala regolabile in continuo tra -12 e 12 m/s (tra -39 e 39 ft/s).
Limiti di conduttività
Il liquido di processo deve avere una conduttività di 5 microSiemens/cm (5 micromhos/cm) o maggiore,
Alimentazione
90-250 V c.a., 50/60 Hz o 12-42 V c.c.
Fusibili per alimentazione di linea
Sistemi da 90-250 V c.a.
1 A, 250 V, I2t, 1,5 A2s nominale, azione rapida Bussman AGC-1, Littelfuse 31201.5HXP
Sistemi a 12-42 V c.c.
3 Amp, 250 V, I2t, 14 A2s nominale, azione rapida Bel Fuse 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Fusibili per alimentazione di linea
15 W massimo - c.c.
40 VA massimo - c.a.
Corrente di attivazione
c.a.: massimo 35,7 A (< 5 ms) a 250 V c.a.
c.c.: massimo 42 A (< 5 ms) a 42 V c.c.

Funzionalità

Sensore magnetico Rosemount MS MS030 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide, 3 pollici (DN080)
  • Capacità di gestire applicazioni ad altissimo rumore assicurando un’uscita di flusso stabile, superiore a quella di un misuratore di portata magnetico standard in abbinamento con il trasmettitore 8782
  • L’intensità aumentata del segnale consente una misurazione della portata più precisa e riduce la variabilità del processo anche nei flussi più difficili da misurare in abbinamento con il trasmettitore 8782
  • Riduce le scorte di sensori con un’opzione di calibrazione doppia
  • Assicura l’affidabilità negli ambienti più difficili con una custodia del sensore completamente saldata
  • Protegge dai danni legati all’installazione e dall’usura sui bordi con i rivestimenti di protezione opzionali
  • Evita l’arresto del processo con una morsettiera rimovibile e sostituibile che consente una facile riparazione sul campo
  • Cattura eventuali perdite di fluido di processo grazie ai comparti di contenimento secondari opzionali
  • Riduce al minimo la manutenzione e la riparazione grazie a un design senza ostacoli e privo di parti in movimento, ideale per la misurazione dei liquidi con sospensioni solide conduttivi
  • Abbina il sensore per liquidi con sospensioni solide MS al trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782 per ottenere prestazioni ottimali nelle applicazioni con rumore elevato.
Trasmettitore per misuratori di portata magnetici con montaggio in campo 8732E Rosemount
  • Monitora costantemente stato e prestazioni del misuratore senza interrompere il processo con Verifica del misuratore intelligente
  • L’alloggiamento del trasmettitore a due scomparti impedisce l’ingresso di umidità
  • Migliora la gestione del processo con Elaborazione del segnale digitale avanzata
  • Ottimizza il controllo nelle applicazioni con disturbo con le opzioni della diagnostica Elevato livello di rumore del processo e Frequenza azionamento della bobina selezionabile
  • La diagnostica Tubo vuoto regolabile riduce al minimo i problemi e le false letture quando il tubo è vuoto
  • Verifica l'integrità dell'installazione rapidamente con la diagnostica Rilevamento guasti di messa a terra e cablaggio
  • Semplifica le regolazioni in ambienti pericolosi senza rimuovere il coperchio utilizzando interruttori ottici per la configurazione
  • Le capacità del trasmettitore universale consentono inventario ridotto e interfaccia coerente per tutti i sensori per misuratori di portata magnetici

Documenti e schemi

Sensore magnetico Rosemount MS MS030 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide, 3 pollici (DN080)
Trasmettitore per misuratori di portata magnetici con montaggio in campo 8732E Rosemount