Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Rosemount-P-GDA Aspirators

Sistemi di aspirazione di gas e fumo GDA

Descrizione del prodotto

I sistemi di aspirazione di gas e fumo GDA forniscono una soluzione unica per l’accurato monitoraggio dell’ingresso di gas e/o fumi in aree in cui non è pratico posizionare un rilevatore. I sistemi di rilevamento e aspirazione dei fumi possono essere utilizzati a temperature di esercizio sia basse sia elevate. Tra le applicazioni d’uso dei rilevatori di fumi più comuni vi sono: aree di perforazione petrolifera e relativi serbatoi di stoccaggio, serbatoi di ballast FPSO, moon pool delle torrette FPSO, cassoni di sollevamento offshore e aree di ingresso e scarico di gas delle turbine.

Montaggio
Armadio in acciaio inossidabile 316 o piastra posteriore in acciaio inossidabile
Consumo d'aria/Punto di misurazione
1,0 l/min/canale @ 100 psi
Costante di tempo/risposta
Tre (3) s per attraversare il modulo aspiratore più da 0,25 a 0,75 s/m di linea campione, a seconda del tipo di rilevatore
Certificazioni/Approvazioni
Disponibile un allarme flusso basso SIL

Funzionalità

  • Design modulare dei componenti standard
  • Pulsanti di spurgo delle linee e dei gas di calibrazione integrati per canale
  • Allarme flusso basso per canale
  • Adatto per l’utilizzo in aree pericolose di Zona 1 e 2
  • Disponibile una versione della pompa a prova di esplosione
  • Gli interni dell’aspiratore sono resistenti ad H2S
  • Disponibile un allarme flusso basso SIL
  • Possono essere utilizzati rilevatori di gas o fumi standard del settore

Documenti e schemi