Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-Fan Damper Actuators

Attuatori per smorzatori di ventole Rosemount™ PowerVUE™ 4x5 a coppia

Descrizione del prodotto

Il nuovo design di PowerVUE™ sfrutta l'attuatore Hagan robusto e la medesima costruzione del telaio, offrendo accuratezza e affidabilità del controllore digitale per valvole Fisher FieldVUE DVC6000. Il posizionatore di potenza pneumatico rimane il metodo di attuazione più affidabile ed economico. I campi della coppia vanno da 400 ft-lb a 4.600 ft-lb.

Alimentazione elettrica
150 watt.
Peso
Tipico 36 kg (80 lb)
Temperatura ambiente
Da 4,44 a 50 °C (da 40 a 122 °F), 60 °C (140 °F) con manutenzione maggiore

Funzionalità

  • I/P integrale: ingresso fieldbus FOUNDATION® oppure 4-20 mA
  • Posizionamento affidabile a circuito chiuso
  • Pistone a doppia azione; senza raddrizzatore
  • Opzionale "�caduta sul posto"� in caso di perdita d'aria
  • Operatore manuale
  • Diagnostica/AMS ValveLink
  • Adatto per il servizio in area pericolosa, a prova di esplosione, a prova di fiamma e a sicurezza intrinseca
  • Le capacità autodiagnostiche consentono di verificare le prestazioni dell'attuatore ventola/smorzatore sul posto
  • Facilità di manutenzione sul campo

Documenti e schemi