Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Rosemount-DP0002-2112-S6

Custodia inferiore Rosemount™ FFW/PFW da 2", acciaio inossidabile 316L, un flussaggio da 1/2 NPT

Descrizione del prodotto

Codice prodotto: DP0002-2112-S6

Compatibilità
  • Trasmettitore di livello 2051L Rosemount
  • Trasmettitore di livello wireless 2051L Rosemount
  • Trasmettitore di livello 3051L Rosemount
  • Trasmettitore di livello wireless 3051L Rosemount
  • Trasmettitore di livello 3051SAL Rosemount
  • Trasmettitore di livello wireless 3051SAL Rosemount
  • Sistema di membrane di separazione 1199 Rosemount

Documenti e schemi